Contacto
Comentarios

Contador de caudal de gas

Detección exacta de la cantidad de gas - para una liquidación precisa

El gas fluye diariamente en grandes cantidades a través de las tuberías y conducciones y, por ello, cambia con frecuencia de propietario. Por lo tanto, es muy importante una detección exacta de la cantidad de gas, ya que hasta los errores de medición más pequeños pueden tener como consecuencia grandes pérdidas económicas. SICK ofrece contadores de caudal de gas que son tanto precisos como robustos y ello, especialmente, para el tráfico de calibrado obligatorio.

Filtrar por:

5 resultados:

Resultado 1 - 5 de 5

Vista: Galería Lista
Gama de productos FLOWSIC500
Medición sujeta a calibración
  • La tecnología más moderna: los ultrasonidos
  • Diagnóstico y control de funcionamiento continuo
  • Robusto y fiable, ya que no tiene componentes móviles
  • Cartucho sustituible
  • No son necesarias secciones rectas de entrada y de salida
  • Resistente a las sobrecargas
  • Como opción, conversión de volumen integrada/registro de datos
  • Alimentación eléctrica con batería o con seguridad intrínseca
Gama de productos FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Gama de productos de fácil manejo
  • Corrección automática de las influencias de presión y temperatura
  • Disponible en todas las condiciones de servicio
  • PowerIn Technology™ para un funcionamiento de reserva seguro
  • Diagnóstico de aplicación inteligente con i-diagnostics™
  • Ampliable con ordenadores de flujo mediante 'connect and go'
Gama de productos FLOWSIC600
Contador de gas para circulación no sometida a contraste y aplicaciones de proceso
  • Transductor de ultrasonidos altamente eficiente - hasta temperaturas de gas de 280 °C y presiones de gas hasta 450 barg
  • Diseño de vía directo
  • Autodiagnóstico inteligente
  • Diseño compacto y robusto
  • Libro de registro integrado y registrador de datos
  • Gran campo de medición: 1:120
  • Medición bidireccional
  • Consumo de energía bajo: < 1 W
Gama de productos FTMg
Sensor de caudal con detección de fugas
  • Mide el caudal y los gases no corrosivos tales como el argón, el helio, el dióxido de carbono y el nitrógeno
  • Principio de medición calorímetro con una exactitud de medición de ± 3% M.V. y ± 0,3% M.E.V.
  • Medición del caudal y temperatura del gas, presión de proceso y consumo de energía con un solo sensor
  • Bajas pérdidas de presión
  • Alta dinámica de medición en la supervisión de fugas y de cilindros
Gama de productos FLOWSIC30
Contador de gas por ultrasonidos, versátil, para tareas de medición en el transporte de gas
  • Medición fiable y continua
  • Sensores de titanio herméticos
  • Concepción de diseño con 2 conductores, alimentación por bucle e interfaz digital HART®
  • Campo de medición superior a 80:1
  • Armazón de acero negro sin cordones de soldadura ANSI Class 150
  • Diseño robusto con cables internos
  • Diagnóstico de contador inteligente
  • Sensor de temperatura integrado

Resultado 1 - 5 de 5

Arriba