Contacto
Comentarios

Contador de caudal de fluido
DOSIC®

El sensor de acero inoxidable compacto para la medición flexible del caudal

Ventajas para el cliente

  • Sistema de medición flexible para todos los sectores y líquidos
  • Uso versátil para líquidos conductivos y no conductivos, y medición de la temperatura
  • Sus pequeñas longitudes de montaje y su diseño compacto permiten la instalación en aplicaciones con espacios limitados
  • Apto para el uso con alimentos gracias al acero inoxidable y a su diseño higiénico
  • Instalación rápida sin compensación de medios
  • Uso intuitivo gracias a su carcasa orientable y a su pantalla
  • Tubo de medición recto que reduce la pérdida de presión, por lo que se ahorra en costes energéticos

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.
Según el artículo 2 (4), este producto no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y tampoco esta diseñado para su uso en productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva. Encontrará más información en la información de producto.

Visión general

El sensor de acero inoxidable compacto para la medición flexible del caudal

El sensor de caudal DOSIC® determina sin contacto el volumen de flujo en los líquidos conductivos y no conductivos basándose en la tecnología ultrasónica. Con su canal de medición y su carcasa de acero inoxidable, el sensor de caudal ultrasónico es idóneo para aplicaciones de medición en entornos higiénicos. Su diseño compacto y robusto ofrece numerosas posibilidades de uso, incluso en aplicaciones en las que la limitada disposición de espacio o los medios agresivos son factores importantes a tener en cuenta. La instalación es rápida y sencilla sin necesidad de compensación de medios. El tubo de medición sin juntas y de vaciado automático aumenta la seguridad del proceso. Hasta dos salidas analógicas y digitales configurables, así como la interfaz IO-Link, garantizan situaciones de salida correctas. El DOSIC® dispone de certificación EHEDG y es conforme a FDA.

Lo más destacado
  • Medición de caudal para líquidos a base de aceite y de agua
  • Sensor de acero inoxidable 316L sin juntas con Ra ≤ 0,8
  • Tubo de medición recto de vaciado automático
  • Diseño compacto con longitudes de montaje pequeñas
  • Salidas digitales configurables
  • Medición de temperatura
  • Tipo de protección IP 67/69, compatible con CIP/SIP, versión IO-Link 1.1

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónSensor de ultrasonido
    MedioLíquidos conductivos y no conductivos
    Salida de señal1 salida analógica: 4 mA a 20 mA, 2 salidas o entradas digitales (configurables), 2 salidas analógicas: 4 mA a 20 mA, 2 salidas o entradas digitales (configurables) 1) 2)
    Diámetro nominal del tubo de medidaDN 15 / DN 25
    Rango de medición máximo ajustable0 l/min ... 250 l/min
    Temperatura del gas0 °C ... +95 °C
    Presión de servicio–0,5 bar ... 16 bar
    IO-Link
    Tipo de integración en el bus de campoV1.1
    • 1) Configuración de la salida digital: PNP/NPN/push-pull/colector abierto.
    • 2) Salida analógica seleccionable: caudal/temperatura.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba