Accesorios Fuentes de alimentación y cables de red
Tipo: TAD100
Número de artículo:
1069505
Hoja de datos de producto
Español
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japonés
한국어 – Coreano
Nederlands
Polski
Português
Русский – Ruso
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chino
Copiar enlace abreviado
Datos técnicos
Descargas
Datos aduaneros
Datos técnicos
Grado de protección IP66 Tensión de entrada 88 V AC ... 264 V AC Tensión de salida 24 V DC Descripción TAD para VISIC100SF/VISIC50SF con pantalla LCD, fuente de alimentación y bornes de conexión, transmisión de datos: analógica y digital, distancia al sensor: máx. 20 m
Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27040301 eCl@ss 5.1.4 27040301 eCl@ss 6.0 27242611 eCl@ss 6.2 27242611 eCl@ss 7.0 27040301 eCl@ss 8.0 27040301 eCl@ss 8.1 27040301 eCl@ss 9.0 27040301 eCl@ss 10.0 27040301 eCl@ss 11.0 27040301 eCl@ss 12.0 27040301 ETIM 5.0 EC002542 ETIM 6.0 EC002542 ETIM 7.0 EC002542 ETIM 8.0 EC002542 UNSPSC 16.0901 39121004
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...