Contacto
Comentarios


T4000 Direct

Monitorización de puertas inteligente y sin contacto, con un alto grado de protección contra manipulaciones

Ventajas para el cliente

  • Protección alta contra manipulación gracias al accionador individualmente codificado (en función del tipo)
  • Gran disponibilidad de la máquina gracias a las amplias tolerancias frente al desplazamiento de la puerta
  • Gran fiabilidad gracias a la resistencia frente a golpes y vibraciones
  • Solución económica gracias a la conexión en serie de hasta 20 sensores
  • Nivel de rendimiento PL e conforme a EN ISO 13849 con solo un interruptor de seguridad en combinación con un módulo de seguridad adecuado
  • Larga vida útil del producto gracias a su diseño con bajo desgaste y poca necesidad de mantenimiento

Visión general

Monitorización de puertas inteligente y sin contacto, con un alto grado de protección contra manipulaciones

El interruptor de seguridad con transpondedor T4000 Direct se utiliza en aplicaciones que requieren una mayor protección contra las manipulaciones. Dispone de una evaluación integrada para las señales de los sensores y puede conectarse directamente a un controlador de seguridad. El disparo del interruptor de seguridad solo se produce cuando existe un accionador válido en la zona de respuesta del T4000 Direct. Se encuentran disponibles con dos principios de accionamiento: en las variantes con codificación múltiple debe existir cualquier accionador válido en la zona de respuesta. En la variante con codificación única debe existir solo el accionador codificado individualmente con el mismo código almacenado en la zona de respuesta. Se pueden conectar sin problemas hasta 20 interruptores de seguridad en serie, todos ellos con indicador LED de estado, lo cual permite realizar la instalación eléctrica y el mantenimiento de forma cómoda y sencilla.

Lo más destacado
  • Sensores Multicoded y Unique coded
  • Zona de respuesta de hasta 19 mm
  • Posibilidad de conectar con seguridad hasta 20 sensores en serie
  • Dos salidas de seguridad OSSD para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
  • Indicador LED de estado
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Sensores con conector de enchufe

Aplicaciones

Descargas

Arriba