Accesorios
Otros accesorios
T4000-1KBQ
5311153
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Grupos de accesorios | Elementos de accionamiento |
Ejecución | Rectangular |
Peso | 70 g |
Material de la carcasa | PBT |
Temperatura ambiente de servicio | –25 °C ... +70 °C |
Temperatura de almacenamiento | –25 °C ... +70 °C |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 27279290 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279290 |
ECl@ss 6.0 | 27279222 |
ECl@ss 6.2 | 27279222 |
ECl@ss 7.0 | 27279222 |
ECl@ss 8.0 | 27279222 |
ECl@ss 8.1 | 27279222 |
ECl@ss 9.0 | 27270612 |
ECl@ss 10.0 | 27270612 |
ECl@ss 11.0 | 27270612 |
ECl@ss 12.0 | 27270612 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC002594 |
UNSPSC 16.0901 | 31251501 |
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...