Contacto
Comentarios

Accesorios
Adaptadores y distribuidores

T40-A3191N
6035521
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosOtros adaptadores y distribuidores
      Tipo de conexión cabezal AConector final
      Tipo de conexión cabezal B-
      IndicaciónConector final para conexión en serie junto con distribuidor en Y T40-A2191N
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032

    Dibujos técnicos

    T40-A3191N
    Esquema de dimensiones
Arriba