Contacto
Comentarios

Accesorios
Conectores y cables

STE-END-Q
6021156
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosOtros conectores de enchufe y cables
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificación B
      Tipo de señalPROFIBUS DP
      Diseño especialResistencia de terminación
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Cabezal–40 °C ... +85 °C
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440190
      ECl@ss 10.027440190
      ECl@ss 11.027440190
      ETIM 5.0EC002062
      ETIM 6.0EC002062
      UNSPSC 16.090131163032

    Dibujos técnicos

    STE-END-Q
    Esquema de dimensiones
Arriba