Accesorios
Conectores y cables

STE-1208-GA01
6044892
Indicación: Please consider the operational voltage of the connector. For sensors with an integrated cable and flying leads the operational voltage of the connector can be lower than the operational voltage of the sensor.
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosConectores de enchufe confeccionables
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, M12, 8 polos, recto, Con codificación A
      Tipo de conexiónConexión rápida por desplazamiento
      Cierre de conector de enchufeCierre de rosca rápido
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Par de apriete0,4 Nm
      CableCAT5, CAT5e
      ApantallamientoApantallado
      Diámetro admisible del cable4 mm ... 8 mm
      Sección de conductor permitida0,14 mm² ... 0,34 mm²
      Tensión asignada≤ 30 V
      Carga de corriente1,75 A
      Tipo de señalIncremental
      Grado de protecciónIP67
      DescripciónCabezal A: conector macho M12 de 8 polos, recto, con codificación A, apantallado, para diámetro de cable de 4 mm … 8 mm; cabezal B: -; temperatura de servicio: –40 °C … +85 °C
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Cabezal–40 °C ... +85 °C

    Dibujos técnicos

    STE-1208-GA01
    Esquema de dimensiones