Sistemas de seguridad
Safeguard Detector

El material como dispositivo de protección natural

Ventajas para el cliente

  • Sensores robustos, control flexible de las máquinas y seguridad fiable en un solo sistema
  • Sistema de seguridad certificado que ahorra tiempo y costes. No es necesario el planteamiento adicional de un plan de seguridad.
  • Reducción de costes en comparación con los costosos sistemas de protección mecánicos
  • Requiere muy poco espacio gracias a la carcasa del sensor ultracompacta
  • Adaptable: se pueden realizar cambios de formato en pocos segundos
  • Sistema modular: permite también el reequipamiento de máquinas antiguas
  • Integrable en cada controlador de seguridad ya existente

Visión general

El material como dispositivo de protección natural

Con el sistema de seguridad modular Safeguard Detector es posible aumentar la seguridad y la productividad de las máquinas de embalaje. Safeguard Detector está compuesto por dos sensores de luz de reflexión MultiPulse y el controlador de seguridad Flexi Soft o el módulo de evaluación de seguridad UE410-SD. Safeguard Detector detecta con seguridad si un resguardo móvil se encuentra en una posición previamente definida, por ejemplo, el material de embalaje en el alimentador de cajas de cartón de las máquinas embaladoras. Si el alimentador de cajas de cartón está provisto del material suficiente, no es posible acceder a la zona de peligro de la máquina en funcionamiento.

Lo más destacado
  • Certificado hasta SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Sensores de alta disponibilidad en carcasa mini
  • Detección segura de objetos con una reflectancia del 6% al 90%
  • Distancia de detección: máximo 100 mm
  • Protección contra manipulaciones gracias a la función de supresión del fondo y del primer plano
  • Análisis lógico de las señales redundantes de los sensores

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tarea de seguridadProtección de puntos de peligro
    AplicaciónAlimentador de cajas de cartón de máquinas de embalaje
    Nivel de seguridadPL d, SIL2, SILCL2
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas