Sistemas de seguridad
Safe Stationary Machine

Configuración sencilla, segura y eficiente de máquinas fijas

Ventajas para el cliente

  • Configuración fácil de usar gracias a la interfaz de configuración basada en aplicaciones
  • Hasta un 40% de reducción en los costes de ingeniería gracias al proyecto de ejemplo de software y a la documentación relacionada con la seguridad
  • Aumento de la eficiencia en máquinas fijas mediante funciones de seguridad seleccionadas
  • Prevención de manipulaciones en el dispositivo de protección

Visión general

Configuración sencilla, segura y eficiente de máquinas fijas

El ejemplo de aplicación Safe Stationary Machine describe cómo implementar las funciones de seguridad “Protección de acceso con detección de parada”, “Operación de mantenimiento con velocidad reducida” y “Parada eléctrica controlada” para máquinas fijas. Los expertos en seguridad de SICK, que implementan diariamente proyectos específicos del cliente en el campo de Safe Motion Control, han preparado un proyecto de ejemplo y documentos relacionados con la seguridad en Flexi Soft Designer. La sencilla configuración de la tecnología Safe Motion Control reduce los costes de ingeniería hasta en un 40%.

Lo más destacado
  • Proyecto de ejemplo preconfigurado para máquinas fijas, creado en Flexi Soft Designer
  • Instrucciones de configuración e implementación
  • Interfaz de configuración basada en aplicaciones
  • Cálculo por SISTEMA
  • Diagrama de cableado
  • Plan de prueba para demostrar la eficacia de la función de seguridad

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicaciónUtilizable en diferentes máquinas fijas, tales como máquinas de embalaje, fresadoras de pórtico, máquinas de bobinado, máquinas de manipulación mecánica
    DescripciónSafe Stationary Machine es un ejemplo de aplicación consistente en documentación y software. Podrá encontrar ambos en la zona de Descargas.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas