Sistemas de seguridad
Safe Linear Positioning

Monitorización de posición segura y sencilla en trayectos largos

Ventajas para el cliente

  • Ahorro de costes y tiempo: el sistema de seguridad con certificación TÜV ahorra una revisión de seguridad adicional
  • Menos trabajo de mantenimiento y calibración permanente mediante el uso de un sistema basado en cámara
  • Seguridad de las inversiones: posibilidad de ampliación y de uso flexible
  • Reequipamiento rápido y sencillo de sistemas de transporte automatizados disponibles gracias a la integración sencilla del sistema de seguridad
  • Máxima disponibilidad y fiabilidad mediante la combinación de sensores de medición lineales de eficacia probada con un controlador de seguridad modular de alto rendimiento
  • Instalación “plug & play” y puesta en servicio intuitiva

Visión general

Monitorización de posición segura y sencilla en trayectos largos

El Safe Linear Positioning resulta perfecto para las más diversas aplicaciones en las que es necesario un posicionamiento lineal seguro de máquinas. La combinación inteligente de sensores de medición lineales de eficacia probada con un controlador de seguridad modular de alto rendimiento y una lógica de seguridad estándar garantiza la máxima disponibilidad y fiabilidad. Funciones como la monitorización de posición segura y las funciones de seguridad de accionamientos (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2, etc.) están implementadas y disponen de certificación TÜV. Gracias a la configuración de menos parámetros, la puesta en servicio de la aplicación resulta rápida y sencilla. No hay necesidad de realizar una integración compleja del sensor en el control. Además, el sistema puede ampliarse en todo momento brindando así seguridad a las inversiones.

Lo más destacado
  • Certificado hasta SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
  • Sin deslizamiento gracias a posicionamiento absoluto asistido por cámara
  • Funciones de seguridad de accionamientos (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Resolución de posición: 0,01 mm o 0,1 mm
  • Sin necesidad de sensores ni señales adicionales
  • Sistema ampliable

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tarea de seguridadMonitorización de posición segura de sistemas de accionamiento lineales
    Aplicación

    Plataformas de empuje

    Grúas

    Dispositivos de acceso a estanterías

    Robot de portal

    Nivel de seguridadPL e, SILCL3
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas