Sistemas de seguridad
Safe Entry Exit

Muting reconsiderado

Ventajas para el cliente

  • Sistema de seguridad flexible y adaptable a los requisitos de seguridad individuales y a distancias mínimas
  • Ahorro de tiempo y de costes en la documentación y en la validación de su instalación
  • Aumento de la productividad de la instalación y ahorro de espacio al prescindir de sensores de muting adicionales
  • Integración sencilla gracias al software preparado para utilizar
  • Los datos de diagnosis facilitan la transparencia y la optimización del proceso para aplicaciones de la Industria 4.0

Visión general

Muting reconsiderado

El sistema de seguridad Safe Entry Exit de SICK es la alternativa certificada por TÜV a la clásica solución de muting: permite una diferenciación segura entre personas y materiales que funciona sin sensores de muting adicionales. Solamente se requiere una señal del control de procesos. En cuanto el material transportado ha pasado el dispositivo de protección, este vuelve a estar operativo de inmediato para proteger a las personas de los peligros. En función de las necesidades, cada dispositivo de protección sin contacto (DPSC) tipo 4 se puede combinar con el software para el dispositivo de protección Flexi Soft de SICK o para los controles Siemens S7. Para ello, el correspondiente control evalúa varios pasos de material generando los datos de diagnosis relevantes para aplicaciones de la Industria 4.0.

Lo más destacado
  • Combinable con cualquier dispositivo de protección sin contacto del tipo 4
  • Alternativa certificada por el TÜV respecto al clásico mutin hasta SILCL3 y PL e
  • Diferenciación entre material y personas sin necesidad de sensores de muting adicionales
  • Disponible como software para Siemens S7 o Flexi Soft
  • Se pueden evaluar varios pasos de material con un control

 

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tarea de seguridadProtección de acceso con distinción entre personas y materiales
    AplicaciónProtección de accesos con diferenciación entre personas y materiales
    DescripciónEncontrará datos técnicos, modelos CAD de medidas, instrucciones de uso, software y mucho más en los componentes individuales.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas