Sistemas de seguridad
Safe EFI-pro System

Conexión en red segura en la interacción productiva

Ventajas para el cliente

  • Interacción óptima en el sistema de seguridad: conexión en red de sensores de seguridad, controlador de seguridad y a través de los actuadores conectados Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Puesta en servicio rápida e intuitiva: Safety Designer para la configuración de componentes de sistema SICK y tecnología de conexión inteligente
  • Productividad segura: Combinación de supervisión segura del movimiento, supervisión simultánea del campo de protección e integración ampliada de red
  • Procesos optimizados: Posibilidades de diagnóstico completas a través de Safety Designer y datos a través Ethernet desde el nivel de campo hasta la nube
  • Seguridad de inversión: Tecnología de Ethernet Industrial preparada para el futuro

Visión general

Conexión en red segura en la interacción productiva

El sistema Safe EFI-pro es el perfeccionamiento consecuente de la interfaz EFI eficaz y permite una seguridad inteligente de vehículos de transporte sin conductor, robots y otras aplicaciones exigentes. La tecnología de red EFI-pro basada en Ethernet industrial permite un cambio y transferencia rápidos de datos seguros y no seguros a través de todos los niveles de comunicación. El componente central es la puerta de enlace EFI-pro. Éste garantiza la conexión rápida y segura con soluciones de sensores innovadoras de SICK, así como la integración directa de sistemas de control de robots a través de EtherNet/IPTM CIP SafetyTM en el controlador de seguridad Flexi Soft. El sistema Safe EFI-pro constituye de este modo un elemento decisivo para la realización de Industria 4.0.

Lo más destacado
  • Tecnología de red segura, basada en Ethernet Industrial
  • Configuración a través de Safety Designer
  • Integración segura de hasta 6 escáneres láser de seguridad
  • Integración segura de sistemas de control de robots a través de Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Monitorización segura e integrada de los movimientos
  • Monitorización simultánea de hasta 48 campos de protección

 

Robotics image
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Ventajas

Una combinación óptima

El sistema Safe EFI-pro combina el controlador de seguridad modular Flexi Soft de eficacia demostrada en la práctica con el escáner láser de seguridad microScan3 – EFI-pro. La comunicación segura de los dispositivos a través del gateway EFI-pro permite una conexión en red rápida y fácil de los componentes del sistema. A través de EtherNet/IP™ CIP Safety™ pueden conectarse además actores de otros fabricantes, p. ej. controladores de robots.

Componentes de seguridad destacados, perfectamente combinados

El controlador de seguridad modular Flexi Soft con puerta de enlace EFI-pro proporciona una conexión en red inteligente de los componentes del sistema
Gracias a la innovadora tecnología de escaneado safeHDDM®, el escáner láser de seguridad microScan3 sobresale en todos los aspectos
A través de EtherNet/IP™ CIP Safety™ se pueden integrar, por ejemplo, controladores de robots de forma segura en el sistema de seguridad

La conexión en red segura a través de EFI-pro garantiza una combinación óptima en el sistema de seguridad y permite de este modo el uso de funciones de sensor innovadoras en aplicaciones de seguridad difíciles.

Productividad segura

Pueden conectarse hasta seis escáneres láser de seguridad microScan3 para la detección del entorno segura y adaptativa. Cada dispositivo ofrece hasta ocho campos de protección supervisables simultáneamente y hasta 128 casos de supervisión. Junto con la funcionalidad Safe-Motion-Control del controlador de seguridad Flexi Soft, de este modo pueden adaptarse los casos de supervisión dinámicamente al campo de supervisión respectivo, para que las máquinas colaboradoras tengan la máxima productividad.

Más funciones para aplicaciones de seguridad exigentes

Conmutación dinámica de caso de supervisión, p. ej. en función de la velocidad y el ángulo de giro de un vehículo de transporte sin conductor
Campos de protección supervisables simultánemente para un comportamiento eficiente y adaptativo de los robots
Robots móviles con sistema Safe EFI-pro en servicio

Utilice las funciones ampliadas para una mayor productividad con supervisión de seguridad completa.

Configuración y puesta en servicio ahorrando tiempo y costes

La puesta en servicio de los componentes del sistema se realiza fácil y rápidamente con la herramienta de ingeniería Safety Designer. Gracias a la función arrastrar y soltar se realiza la conexión entre el controlador de seguridad y el sensor de seguridad en cuestión de segundos. La tecnología de conexión inteligente en forma de conector enchufable estandarizado y el uso de Industrial Ethernet (IEEE 802.3) reduce además el coste de cableado.

Herramienta de ingeniería intuitiva y reducción del coste de cableado

Herramienta de ingeniería Safety Designer intuitiva y sin licencia para la configuración y diagnóstico de los componentes del sistema

Safety Designer detecta automáticamente todos los dispositivos. La conexión se realiza fácilmente mediante arrastrar y soltar
Cableado rápido de los componentes del sistema gracias a la tecnología Ethernet estandarizada

La configuración de los componentes del sistema con la herramienta de ingeniería intuitiva Safety Designer y el cableado a través de Industrial Ethernet (IEEE 802.3) permiten una puesta en servicio reduciendo tiempo y costes.

Procesos optimizados

Posibilidades de diagnóstico completas – Datos hasta en la nube

Análisis rápido, p. ej. de las paradas de las máquinas, gracias a las posibilidades de diagnóstico completas en Safety Designer
Por medio de otros gateways orientados a la seguridad se realiza la integración en todos los sistemas de bus de campo habituales
El transporte de datos de proceso y diagnóstico hasta una nube permite el análisis y optimización centrales de los procesos

Optimice sus procesos gracias a las posibilidades de diagnóstico completas en Safety Designer y la disponibilidad de datos total hasta en la nube.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicaciónInteriores
    DescripciónMonitorización de velocidad segura y monitorización de posición segura
    Nivel de seguridad

    Tipo 3, PL d, SIL2, SILCL2

    PL e, SIL3, SILCL3

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas