Sistemas de seguridad

Sistemas de seguridad probados para procesos fiables y protección de personas

Los sistemas de seguridad de SICK están formados por una combinación de sensores robustos con un controlador de seguridad flexible y son especialmente adecuados para aplicaciones con grandes exigencias en lo referente a la protección de las personas. Estos sistemas se pueden integrar de forma sencilla en las instalaciones existentes y poner en servicio rápidamente gracias a la documentación suministrada y a los programas de muestra.

Filtrar por:

11 resultados:

Resultado 1 - 11 de 11

Vista: Galería Lista
Acceso abierto para lograr una productividad segura
  • Compuestos por hardware y software o lógica de control con funciones de seguridad comprobadas
  • Variantes genéricas y específicas del fabricante (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Documentación con esquema de cableado, archivo SISTEMA e instrucciones de uso
  • Permite el rearranque automático del robot
  • Nivel de rendimiento (PL) d
Comparar ahora
Seleccionar

Protección fiable de vehículos y carros autónomos para unos procesos de logística productivos.

  • Sistema de seguridad compacto compuesto por un escáner láser de seguridad y un controlador de seguridad
  • Componentes de seguridad robustos y acreditados
  • Rearranque automático
  • Campos y funciones fácilmente configurables
  • Sistema modular ampliable
Comparar ahora
Seleccionar
Protección eficiente a futuro de vehículos de transporte sin conductor con horquilla elevadora
  • Combinación acreditada de componentes de seguridad fiables de SICK
  • Configuración sencilla mediante bloques de funciones
  • Evaluación fiable de la velocidad de desplazamiento activada
  • Integración en todos los buses de campo comunes (opcional)
  • Conmutación de campo segura en desplazamientos con curvas
Comparar ahora
Seleccionar
Enclavamiento seguro con supervisión de parada para garantizar la máxima productividad
  • Optimización de la supervisión de puertas de protección en el proceso
  • Supervisión segura de la velocidad de la máquina
  • Configuración sencilla mediante bloques de funciones
  • Disponible como paquete completo o por componentes individuales
  • Integración en todos los buses de campo comunes (opcional)
  • Supervisión SOS en caso de apertura de la puerta
Comparar ahora
Seleccionar
Muting reconsiderado
  • Combinable con cualquier dispositivo de protección sin contacto del tipo 4
  • Alternativa certificada por el TÜV respecto al clásico mutin hasta SILCL3 y PL e
  • Diferenciación entre material y personas sin necesidad de sensores de muting adicionales
  • Disponible como software para Siemens S7 o Flexi Soft
  • Se pueden evaluar varios pasos de material con un control
Comparar ahora
Seleccionar
Solución fiable y productiva para la diferenciación de personas y materiales
  • Sistema certificado por TÜV con supervisión permanente del campo de protección y PL d
  • Detección de objetos con evaluación inteligente del campo de protección
  • Bloque de funciones para la integración en unidades de control Siemens S7
  • Solo se necesitan 2 escáneres láser de seguridad con alineación vertical de los campos de protección
Comparar ahora
Seleccionar
Conexión en red segura en la interacción productiva
  • Tecnología de red segura, basada en Ethernet Industrial
  • Configuración a través de Safety Designer
  • Integración segura de hasta 6 escáneres láser de seguridad
  • Integración segura de sistemas de control de robots a través de Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Monitorización segura e integrada de los movimientos
  • Monitorización simultánea de hasta 48 campos de protección
Comparar ahora
Seleccionar
El material como dispositivo de protección natural
  • Certificado hasta SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Sensores de alta disponibilidad en carcasa mini
  • Detección segura de objetos con una reflectancia del 6% al 90%
  • Distancia de detección: máximo 100 mm
  • Protección contra manipulaciones gracias a la función de supresión del fondo y del primer plano
  • Análisis lógico de las señales redundantes de los sensores
Comparar ahora
Seleccionar
Configuración sencilla, segura y eficiente de máquinas fijas
  • Proyecto de ejemplo preconfigurado para máquinas fijas, creado en Flexi Soft Designer
  • Instrucciones de configuración e implementación
  • Interfaz de configuración basada en aplicaciones
  • Cálculo por SISTEMA
  • Diagrama de cableado
  • Plan de prueba para demostrar la eficacia de la función de seguridad
Comparar ahora
Seleccionar
Mayor disponibilidad de los vehículos de transporte sin conductor gracias a la regulación climatológica de la velocidad
  • Sistema de seguridad para la conmutación automatizada y dependiente de la climatología del campo de protección del outdoorScan3
  • Comunicación basada en EtherNet/IPTM entre el escáner láser de seguridad y el controlador de seguridad
  • El bloque de funciones de software puede integrarse a posteriori en Flexi Soft y outdoorScan3, por lo que es indicado para el reequipamiento de estos

Comparar ahora
Seleccionar
Monitorización de posición segura y sencilla en trayectos largos
  • Certificado hasta SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
  • Sin deslizamiento gracias a posicionamiento absoluto asistido por cámara
  • Funciones de seguridad de accionamientos (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Resolución de posición: 0,01 mm o 0,1 mm
  • Sin necesidad de sensores ni señales adicionales
  • Sistema ampliable
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 11 de 11