Sistemas de seguridad
AGV Dynamic Weather Assist

Mayor disponibilidad de los vehículos de transporte sin conductor gracias a la regulación climatológica de la velocidad

Ventajas para el cliente

  • A través de la conmutación dinámica y dependiente de la climatología del campo de protección del outdoorScan3, aumentará la disponibilidad de sus vehículos de transporte sin conductor.
  • Incluso con fuertes precipitaciones, sus vehículos de transporte sin conductor seguirán funcionando a menor velocidad.
  • Flujo de materiales constante y fiable incluso en las condiciones climatológicas más adversas y variables
  • Funcionamiento con bajo desgaste de sus vehículos de transporte sin conductor gracias a la reducción de los frenados de emergencia indeseados

Visión general

Mayor disponibilidad de los vehículos de transporte sin conductor gracias a la regulación climatológica de la velocidad

El sistema de seguridad AGV Dynamic Weather Assist aumenta la disponibilidad de los vehículos de transporte sin conductor en condiciones de lluvia y nieve. Está compuesto por el escáner láser de seguridad outdoorScan3, el controlador de seguridad Flexi Soft y un bloque de funciones de software. Con ayuda del bloque de funciones, el escáner láser de seguridad conmuta sus campos de protección automáticamente en función de la climatología y permite así un funcionamiento continuo de los vehículos de transporte sin conductor, incluso con lluvia intensa o nieve. En lugar de parar, los vehículos simplemente viajan más despacio que con tiempo soleado. Las ventajas: se evitan paradas no planificadas de los vehículos y, con ello, cortes del flujo de materiales debido al mal tiempo, además se protegen los frenos y la mecánica.

Lo más destacado
  • Sistema de seguridad para la conmutación automatizada y dependiente de la climatología del campo de protección del outdoorScan3
  • Comunicación basada en EtherNet/IPTM entre el escáner láser de seguridad y el controlador de seguridad
  • El bloque de funciones de software puede integrarse a posteriori en Flexi Soft y outdoorScan3, por lo que es indicado para el reequipamiento de estos

Aplicaciones

Descargas