Contacto
Comentarios

Sistemas de seguridad

Tape los agujeros antes de que aparezcan: asegure activos, recintos y superficies

Los dispositivos de protección electrónicos son adecuados para proteger edificios públicos, construcciones industriales y viviendas particulares. Estos dispositivos sirven de complemento perfecto a las medidas de protección de edificios existentes, tales como el personal de vigilancia o las modificaciones estructurales. Los sensores protegen de actos de vandalismo, robos y fugas. La protección escalonada desde el exterior hacia el interior permite que la alarma se dispare antes, dando más tiempo al personal de vigilancia para poder intervenir. Los sistemas de seguridad de SICK disponen de numerosas y eficaces opciones para la protección de bienes.

Filtrar por:

2 resultados:

Resultado 1 - 2 de 2

Vista: Galería Lista
Gama de productos RAM
Control de accesos y gestión de derechos también con grandes alcances
  • Gestión de hasta 1.000 transpondedores y 20 puntos de acceso
  • Instalación directa del EMS con protección de copia en el RFU62x o RFU63x mediante una tarjeta de memoria MicroSD
  • Comunicación del transpondedor conforme a la norma EPCglobal UHF Class 1 Generation 2
  • RFU62x o RFU63x con tipo de protección IP 67
Gama de productos LAC1xx Prime
Un vigilante virtual para el transporte seguro de mercancías
  • Solución completa con tecnología de medición láser, RFID y software integrado
  • Impide la entrada de intrusos tras el personal autorizado una vez abierta la puerta
  • Detección láser eficaz e identificación fiable de largo alcance, pasiva y semipasiva
  • Sistema autónomo con posibilidad de conexión en red
  • Protección contra manipulación no autorizada
  • Carcasa robusta con tipo de protección IP 67

Resultado 1 - 2 de 2

Arriba