Visión general
Dimensionamiento y determinación de posiciones de objetos grandes y exigentes
El sistema “track and trace” VMS6x00/7x00 permite resolver con facilidad aplicaciones exigentes en el ámbito de la medición de objetos y la determinación de posiciones: el sistema puede utilizarse en diferentes sistemas de transporte y es perfecto para la medición dinámica y fiable de objetos grandes, incluso de objetos negros, envueltos en láminas o muy reflectantes. Para ello, varios cabezales de medición LMS500 basados en láser determinan la envoltura rectangular más pequeña del objeto, con independencia de su forma. La estructura modular del sistema “track and trace” garantiza la compatibilidad con soluciones SICK ya existentes y permite adaptaciones a las aplicaciones específicas de los clientes.
Lo más destacado
- Exactitud de medición: hasta 20 mm x 20 mm x 20 mm
- Tamaños de objetos: hasta 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
- Velocidades de la cinta transportadora: hasta 3,0 m/s
- Estructura redundante del sistema (opcional)
- MTTR: inferior a 10 min gracias a la clonación de parámetros basada en hardware
- La unidad de control central permite ampliar con facilidad el sistema