Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
VMS4x00/5x00

Medición precisa de objetos a muy altas velocidades

Ventajas para el cliente

  • Aumento del rendimiento con la medición dinámica, sin contacto, de objetos casi independientemente de su forma
  • Optimización de los procesos de manipulación de los materiales y uso de las capacidades del vehículo y de almacenamiento
  • Crecimiento de las ventas mediante el recálculo validado (Revenue Recovery) de gastos de transporte
  • Optimización del flujo de material a través de la medición de objetos en línea
  • Aumento de la disponibilidad del sistema y reducción de los costes de funcionamiento gracias al MTTR corto
  • Adaptación de software flexible y personalizada a pesar del seguro contra manipulación
  • Comprobación de la calidad en las seis caras de objetos cúbicos en movimiento

Visión general

Medición precisa de objetos a muy altas velocidades

El sistema “track and trace” VMS4x00/5x00 activa aplicaciones exigentes en el campo de la medición dinámica y sin contacto, así como la determinación de la posición y la detección de deformación de objetos en diversos sistemas de transporte. Con uno o varios cabezales de medición basados en láser se determina con precisión la envoltura rectangular de objetos, casi independientemente de su forma. Con el sistema certificado pueden utilizarse los datos dimensionales de los objetos también con fines de facturación. La variante del sistema con control de deformación detecta incluso las más mínimas deformaciones en los seis lados de los objetos cúbicos y permite una óptima comprobación de los productos en la entrada y salida del almacén.

Lo más destacado
  • Exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm
  • Tamaños de objetos hasta 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
  • Velocidades de la cinta transportadora de hasta 4,0 m/s
  • Certificado según MID, NTEP (OIML), MC y NMI
  • Posibilidad de edición de la nube de puntos
  • Cambio dinámico de valor de escala
  • Detección de deformaciones a partir de un tamaño de 10 mm en los seis lados

Ventajas

Liquidación precisa gracias a la exactitud de medición fiable

Los datos de objeto fiables constituyen la base para un cálculo exacto de los gastos de transporte. El sistema “track and trace” VMS5x00 certificado, gracias a una exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm proporciona datos precisos en todas las dimensiones. De este modo pueden validarse los gastos de transporte y recalcularse correctamente las mercancías mal declaradas.
El sistema está certificado para el mercado europeo según la directiva de dispositivos de medición (MID) y para el mercado de los EE.UU. según NTEP (OIML).
La conmutación dinámica del valor de escala permite la adaptación automática de las tolerancias definidas, dependiendo de las dimensiones del objeto. Esto comporta un aumento del grado de dimensionamiento.
Gracias a una separación de software, metrológicamente relevante, es independiente de la parte de software específica de la aplicación. Esto permite una adaptación individual flexible de los deseos del cliente sin una nueva certificación.

Exactitud de medición superior para un mayor volumen de ventas: Simplifique el (re)cálculo correcto de los gastos de transporte con el VMS5x00

Máximo rendimiento para aplicaciones muy exigentes

El sistema “track and trace” VMS4x00/5x00 permite la medición en línea dinámica y sin contacto de objetos prácticamente de cualquier forma, incluso con altas velocidades de hasta 4 m/s. Esto optimiza el rendimiento del material y, de este modo, ahorra tiempo y gastos.

Además, el sistema trata los datos obtenidos y los transmite para su manipulación posterior.

Control dirigido incluso a altas velocidades

Como controlador del sistema, la Sensor Integration Machine SIM2000 resume los valores medidos en una nube de puntos.
Mediciones fiables con velocidades de la cinta transportadora de hasta 4,0 m/s.

Medición exacta de objetos planos, deformados o en contacto entre ellos

Los objetos planos como los envíos de libros y cartas pueden medirse de forma liquidable a partir de una altura de 20 mm.

Con la variante del sistema Contour Verification pueden detectarse deformaciones mínimas en los seis lados de los objetos cúbicos.

Gracias a la detección en línea y a la medición de objetos que están en contacto entre ellos, los datos pueden emplearse con fines de facturación. El aislamiento de caja objeto individual deja de ser necesario.

Más ritmo, más rendimiento: La VMS4x00/5x00 mide objetos con altas velocidades, con la máxima exactitud de medición posible.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Sectores

    Mensajería, correo urgente, paquetería y servicio postal

    Comercio y centros de distribución

    Almacenamiento, manejo y clasificación

    TareasDimensionar
    Velocidad de transporte≤ 0,1 m/s ... 4 m/s (posibilidad de funcionamiento de arranque-parada)
    Precisión de cubierta del objeto

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

    ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,1 ″

    ≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ≥ 5 mm

    ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″

    Válido solo para el dimensionamiento, no para mediciones de deformación.

    ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″

    Distancia mínima del objeto50 mm / 0 mm / 50 mm
    Tamañó mínimo de objeto

    50 mm x 50 mm x 20 mm

    2 ″ x 2 ″ x 1 ″

    50 mm x 50 mm x 50 mm

    2 ″ x 2 ″ x 2 ″

    200 mm x 100 mm x 100 mm

    8 ″ x 4 ″ x 4 ″

    Tamaño máximo de objeto

    5.500 mm x 1.200 mm x 1.100 mm

    216 ″ x 47 ″ x 43 ″

    5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

    216 ″ x 63 ″ x 43 ″

    2.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

    98 ″ x 63 ″ x 43 ″

    5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm

    2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm

    80 ″ x 40 ″ x 40 ″

    Tarjeta de memoriaXML, ASCII, Protocolo de cliente
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas