Visión general
El sistema rápido para prácticamente todas las formas de objetos
Con los sistemas de medición de volumen de la gama VMS420/520 pueden medirse de forma precisa prácticamente todas las formas de objetos con hasta 3 m/s sobre cintas transportadoras planas. Para el cálculo del peso imputable están disponibles los robustos sistemas de medición de volumen de dos cabezales, así como también variantes certificadas: VMS520 OEM y VMS520 MID (ambas probadas y certificadas conforme a OIML + MID).
Lo más destacado
- Medición de longitud, anchura y altura de un objeto con cualquier forma
- Cálculo del rectángulo cubierto más pequeño (volumen de la caja)
- Cálculo de volumen real
- Software de aplicación optimizado
- Todas las funciones de medición están incorporadas en el cabezal de medición, no se requieren unidades de evaluación adicionales