El sistema “track and trace” VMS4200/5200 activa aplicaciones exigentes en el campo de la medición dinámica, sin contacto y la determinación de la posición de objetos en diversos sistemas de transporte. Con dos cabezales de medición basados en láser se determina con precisión la envoltura rectangular de objetos, casi independientemente de su forma. Con la variante de sistema certificada pueden utilizarse los datos de dimensiones para fines de liquidación De este modo, el controlador de sistema SIM2000 permite la separación entre el software relevante metrológicamente y específico de la aplicación. La estructura modular del sistema garantiza la compatibilidad con soluciones SICK ya existentes y permite adaptaciones a las aplicaciones específicas de los clientes.
Lo más destacado
Exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm
Tamaños de objetos hasta 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm
Fiable con velocidades de la cinta transportadora de hasta 4,0 m/s
Certificado según MID y NTEP (OIML)
Posibilidad de edición de la nube de puntos
Flexibilidad mediante la separación del software relevante metrológicamente y específico de la aplicación
Ventajas
Liquidación precisa gracias a la exactitud de medición fiable
Los datos de objeto fiables constituyen la base para un cálculo exacto de los gastos de transporte. El sistema “track and trace” VMS5x00 certificado, gracias a una exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm proporciona datos precisos en todas las dimensiones. De este modo pueden validarse los gastos de transporte y recalcularse correctamente las mercancías mal declaradas.
El sistema está certificado para el mercado europeo según la directiva de dispositivos de medición (MID) y para el mercado de los EE.UU. según NTEP (OIML).
La conmutación dinámica del valor de escala permite la adaptación automática de las tolerancias definidas, dependiendo de las dimensiones del objeto. Esto comporta un aumento del grado de dimensionamiento.
Gracias a una separación de software, metrológicamente relevante, es independiente de la parte de software específica de la aplicación. Esto permite una adaptación individual flexible de los deseos del cliente sin una nueva certificación.
Exactitud de medición superior para un mayor volumen de ventas: Simplifique el (re)cálculo correcto de los gastos de transporte con el VMS5x00
Máximo rendimiento para aplicaciones muy exigentes
El sistema “track and trace” VMS4x00/5x00 permite la medición en línea dinámica, sin contacto, de objetos prácticamente de cualquier forma, incluso con altas velocidades. Esto optimiza el rendimiento del material y, de este modo, ahorra tiempo y gastos. Además, el sistema trata los datos obtenidos y los transmite para su manipulación posterior.
Medición y control exactos a máxima velocidad
Los objetos planos como los envíos de libros y cartas pueden medirse de forma liquidable a partir de una altura de 20 mm.
Como controlador del sistema, la Sensor Integration Machine SIM2000 resume los valores medidos en una nube de puntos.
Mediciones fiables con velocidades de la cinta transportadora de hasta 4,0 m/s.
Más ritmo, más rendimiento: La VMS4x00/5x00 mide objetos con altas velocidades, con la máxima exactitud de medición posible.