Información
La gama de productos VMS410/510 será discontinuada. A continuación encontrará posibles sucesores. Si no se muestra ninguna gama de productos, no existe ningún sustituto 1:1.
Nuestro departamento de ventas le asesorará con mucho gusto.

Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
VMS410/510

El sistema de medición de volumen de un cabezal para objetos cúbicos

Ventajas para el cliente

  • Su montaje sencillo ahorra tiempo durante la instalación y la puesta en servicio, a la vez que garantiza la flexibilidad en los entornos de aplicación más diversos
  • Fácil integración en los sistemas gracias a un diseño reducido y compacto.
  • Sistema de mantenimiento mínimo (MTTR reducido porque las unidades se basan en la sustitución plug-and-play)
  • Homologable conforme a OIML, MID y otros estándares

Visión general

El sistema de medición de volumen de un cabezal para objetos cúbicos

Diseñado para medir el volumen de objetos cuboidales y/o paquetes sobre cintas transportadoras planas, etc.: sistemas de medición de volúmenes de la familia VMS410/510 de SICK. La instalación rápida, así como lasencilla alineación y puesta en marcha, son las ventajas que aporta esta solución de sensor único de SICK. Para calcular el peso facturable hay disponibles unas variantes certificadas: VMS510 OEM y VMS510 MID (comprobadas y certificadas conforme a OIML + MID). También existe una variante especial certificada para medir objetos contiguos: VMS510 MID-e.

Lo más destacado
  • Medición de longitud, anchura y altura de un objeto
  • Cálculo del rectángulo cubierto más pequeño (volumen de la caja)
  • Software de aplicación optimizado
  • Todas las funciones de medición están incorporadas en el cabezal de medición, no se requieren unidades de evaluación adicionales

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesRecepción de mercancías, Salida de mercancías, Dimensionamiento de objetos LFT
    Velocidad de transporte1 m/s
    Precisión de cubierta del objeto± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (v <= 1,0 m/s)
    Distancia mínima del objeto≥ 0 mm
    Tamañó mínimo de objeto50 mm x 50 mm x 50 mm (v <= 1,0 m/s)
    Tamaño máximo de objeto2.300 mm x 1.000 mm x 1.000 mm
    Tarjeta de memoriaDimensiones (longitud, anchura y altura) del volumen de la caja
    Ejecución del escáner1 solución de escáner
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas