Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
VML

Dimensionamiento con control

Ventajas para el cliente

  • Medición fiable, incluso de objetos transparentes o muy oscuros, independientemente de las características de su superficie
  • Medición en línea de objetos
  • Propiedades de medición fiables gracias al uso de módulos de emisión y recepción
  • El tiempo medio de reparación (MTTR) corto reduce la necesidad de mantenimiento y los costes de servicio, y aumenta la disponibilidad del sistema
  • En el caso de sistemas contrastables, las dimensiones de objeto obtenidas a partir de los datos medidos pueden usarse con fines de facturación
  • Marcos de acero estandarizados para una instalación sencilla con una gran modularidad

Visión general

Dimensionamiento con control

El sistema “track and trace” VML (sistema de medición de volumen en base a rejillas fotoeléctricas) soluciona aplicaciones exigentes en la medición de objetos y determinación de la posición. Sobre la base de rejillas fotoeléctricas, el sistema VML permite determinar con precisión la envoltura rectangular más pequeña de los objetos, con independencia de las características de su superficie. De esta forma, también puede medir con fiabilidad especialmente objetos transparentes y envueltos en láminas. A partir de los datos medidos, se pueden calcular las dimensiones de los objetos y, en función de la variante del sistema, utilizarlos con fines de facturación. Gracias a su diseño modular, el VML es compatible con otras soluciones de SICK y puede ampliarse sin problema, lo que permite adaptarlo de forma individual a aplicaciones específicas.

Lo más destacado
  • Exactitud de medición certificada hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x An x Al)
  • En función de la variante del sistema, puede medir objetos de hasta 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x An x Al)
  • Permite una velocidad de cinta transportadora de más de 2 m/s
  • Ofrece una integración sencilla mediante el controlador MSC800

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Sectores

    Automoción

    Aeropuerto

    Mensajería, correo urgente, paquetería y servicio postal

    Comercio y centros de distribución

    Almacenamiento, manejo y clasificación

    TareasDimensionar
    Velocidad de transporte0,2 m/s ... 2,2 m/s (Disponibilidad de velocidades de transporte superiores, previa solicitud)
    Precisión de cubierta del objeto

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2,5 mm ((lar. x an. x al.) hasta 1 m/s)

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm ((lar. x an. x al.) hasta 2 m/s)

    Disponibilidad de velocidades de transporte superiores, previa solicitud

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

    Distancia mínima del objeto≥ 50 mm
    Tamañó mínimo de objeto

    50 mm x 50 mm x 10 mm

    50 mm x 50 mm x 50 mm

    50 mm x 50 mm x 20 mm

    Tamaño máximo de objeto

    2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm

    1.500 mm x 1.000 mm x 1.000 mm

    1.000 mm x 700 mm x 370 mm

    Tarjeta de memoriaXML, ASCII, Protocolo de cliente
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas