Visión general
La Solución completa para la identificación de objetos
El sistema de seguimiento de envíos “track & trace” RFGS Pro (Radio Frequency Gate System) es la mejor elección para optimizar los procesos de la cadena de suministro. Se trata de una solución inteligente y versátil creada específicamente para la recepción y salida de productos en el ámbito logístico. El sistema se compone de soluciones probadas de SICK: interrogadores para la identificación mediante RFID, un controlador central con algoritmo de asignación y un escáner láser 2D que permite detectar objetos y determinar su velocidad y orientación. Esto permite asignar las etiquetas RFID de manera unívoca y descentralizada en la puerta. Las “lecturas positivas falsas” se suprimen sin necesidad de usar ningún costoso software comercial. Sus robustos mecanismos estándar industriales y los asistentes de instalación integrados en el software SOPAS de SICK permiten una puesta en servicio simple y rentable directamente en el emplazamiento.
Lo más destacado
- Detección de orientación y asignación de las etiquetas relevantes sobre el objeto de forma descentralizada en la puerta
- Distingue entre etiquetas estáticas y dinámicas y las filtra
- Distingue entre palés y personas
- Puerta autónoma con controlador integrado
- Interfaz centralizada para todos los sensores a través de redes CAN y TCP/IP
- Herramientas integradas de servicio, supervisión y diagnóstico
- Clonación de parámetros de los sensores mediante tarjeta SD