Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
RF Identification System

Identificación de objetos sin contacto visual desde el flujo de materiales en el grupo con RFID

Ventajas para el cliente

  • Uso optimizado del espacio en superficies de almacenamiento y transporte gracias a la detección de las etiquetas relevantes
  • Fácil ampliación de funciones gracias a la identificación de otros tipos de códigos
  • Rápida instalación del sistema gracias a su diseño modular y sencillo
  • La función de escritura permite la grabación de características adicionales de forma descentralizada en la etiqueta RFID
  • Identificación automática de objetos y comparación de los datos grabados en la etiqueta RIFD con los datos almacenados en el sistema de gestión de mercancías, de esta forma los procesos son seguros y transparentes

Visión general

Identificación de objetos sin contacto visual desde el flujo de materiales en el grupo con RFID

El sistema “track and trace” RF Identification System identifica con fiabilidad las etiquetas RFID en los objetos dentro del flujo de materiales. El sistema registra las etiquetas RFID individualmente o en grupo. La detección integrado de la velocidad y de la dirección permite una asignación única de las etiquetas RFID a los objetos. Este alto rendimiento también es posible incluso con pequeños huecos entre los objetos. El software del sistema excluye cualquier otra etiqueta RFID del entorno cercano. Gracias al diseño modular es posible adaptar el sistema a diferentes aplicaciones y combinarlo con otras tecnologías de lectura e identificación. Esto permite además obtener más información de los objetos como el tamaño y el peso (además de la lectura de códigos) y escribirlos en la etiqueta RFID correspondiente, incluso en procesos que se ejecutan a alta velocidad.

Lo más destacado
  • Algoritmo inteligente para una correcta asignación de las etiquetas RFID a los objetos
  • Descarte fiable de otras etiquetas RFID que se encuentren en las inmediaciones
  • Estructura modular
  • Salida de datos variable que se adapta a las necesidades del cliente
  • Detección de la dirección y la velocidad de los objetos
  • Descripción de etiquetas RFID individuales en el flujo de objetos

Identification Systems de equipaje en aeropuertos

Identificación de equipajes aeroportuaria con ATR (lectura automática de etiquetas)

Los sistemas "track and trace" ALIS (Airport Luggage Identification Systems) de SICK, especialmente desarrollados para el transporte de equipajes en aeropuertos, leen códigos 1D y etiquetas RFID y proporcionan imágenes de alta resolución para procesos posteriores (codificación de vídeo, OCR). En función de los requisitos, las variantes del sistema pueden equiparse y combinarse con distintas tecnologías de identificación: láser, cámara y RFID.

Un sistema. Tres tecnologías. Muchas posibilidades.

ALIS Laser: CLV Identification System en el aeropuerto La lectura de códigos de barras por láser se caracteriza por su rentabilidad y robustez. Gracias a la función de enfoque automático en tiempo real con una gran profundidad de campo, los diferentes tamaños y distancias de los objetos no suponen ningún problema.
ALIS Vision: Lector65x System en el aeropuerto

La solución basada en cámaras permite una alta velocidad de lectura incluso con códigos muy dañados y sucios. El reconocimiento óptico de caracteres y la codificación de vídeo opcionales proporcionan una seguridad de lectura adicional para casos como la pérdida del mensaje de origen del equipaje (BSM, del inglés Baggage Source Message).

ALIS RFCS: RF Identification System en el aeropuerto

La lectura RFID no requiere una línea de visión del transpondedor. Las etiquetas de objetos anteriores o posteriores se filtran con ayuda de canales y algoritmos de filtrado.

Lectura fiable de códigos y asignación segura a la pieza de equipaje correcta

Sistema adaptable individualmente

Los sistemas modulares permiten adaptaciones personalizadas a los cliente, de modo que las distintas tecnologías pueden combinarse fácilmente. Además de la lectura de códigos, los sistemas pueden ampliarse para incluir la detección de volumen. Un software adicional permite visualizar los datos de equipaje. Si es necesario, también se puede diseñar un sistema redundante para maximizar la disponibilidad del sistema. De este modo, el sistema modular puede diseñarse a la medida de su intervalo de lectura de equipaje de vuelo.

Más funciones aparte de la lectura de códigos

Se pueden combinar distintas tecnologías de identificación en un mismo sistema para crear una solución híbrida individual.
El VMS6200 mide rápida y eficazmente el equipaje y determina su posición exacta.
El software Baggage Analytics proporciona una supervisión exhaustiva en tiempo real del rendimiento y el estado del sistema.

Solución todo en uno de un único proveedor para ahorrarse soluciones adicionales de medición o supervisión de volúmenes

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Sectores

    Automoción

    Aeropuerto

    Mensajería, correo urgente, paquetería y servicio postal

    Comercio y centros de distribución

    Tareas

    Identificación

    Integrar información

    Velocidad de transporte0 m/s ... 4 m/s
    Tarjeta de memoriaXML, ASCII, Protocolo de cliente
    Captura de etiquetas

    Lectura de etiquetas individuales

    Lectura en grupo

    Estándar RFID

    EPCglobal UHF Class 1 Generation 2

    ISO/IEC 18000-6 C

    Tipos de códigoRFID
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas