Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
Master Data Analyzer

Digitalización de mercancías para procesos logísticos optimizados

Ventajas para el cliente

  • Determinación fiable de los datos maestros, independientemente de la forma y la superficie
  • Alto grado de optimización de los almacenes gracias a su extraordinaria exactitud de medición
  • Mediciones estables gracias a la función de autodiagnóstico continuo, y a la posibilidad de arranque y parada
  • Proceso de medición en ambas direcciones, salida de datos inmediatamente después de la medición del objeto y ciclos de medición cortos para garantizar una elevada seguridad de proceso y un gran ahorro de tiempo
  • Gracias al diseño intuitivo del software y a la función de “plug & play”, no se requiere ningún tipo de formación complementaria

Visión general

Digitalización de mercancías para procesos logísticos optimizados

El sistema “track and trace” Master Data Analyzer registra las dimensiones, el peso y el código de barras de los objetos en solo un paso de trabajo. Las rejillas fotoeléctricas de medición MLG permiten realizar mediciones con independencia de las características de reflexión del objeto. Con ello, el Master Data Analyzer puede detectar con fiabilidad especialmente objetos embalados en lámina. No es necesario que los objetos estén alineados. El proceso de medición se puede efectuar en ambas direcciones. Los datos se emiten inmediatamente después de detectar el objeto. También es posible interrumpir el proceso de medición. Además, Master Data Analyzer convence por su diseño robusto, manejo intuitivo y sencillo y un sistema mecánico sin necesidad de mantenimiento.

Lo más destacado
  • Exactitud de medición con un volumen de 2,5 mm x 2,5 mm x 2,5 mm y un peso de ± 5 g
  • Lectura de todos los códigos de barras 1D y 2D típicos en el mercado
  • Dimensiones máximas de objeto: 800 mm x 600 mm x 600 mm
  • Solución móvil con tecnología de batería recargable y WLAN

Aplicaciones

Descargas