Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
Master Data Analyzer Vision

Obtención rápida y precisa de los datos maestros con la tecnología instantánea 3D.

Ventajas para el cliente

  • Obtención rápida y fiable de los datos maestros
  • Ciclos de medición cortos y salida de datos inmediatamente después de la medición del objeto para garantizar una elevada seguridad de proceso y un gran ahorro de tiempo
  • No se requieren conocimientos técnicos específicos para la instalación gracias al diseño intuitivo del software y a la función “plug & play”
  • Transferencia directa al host de los datos de producto más relevantes para la digitalización de todo el centro de transbordo
  • Recogida de datos exacta y fiable gracias a la automatización de procesos manuales
  • Uso eficiente y optimizado de superficies de almacenamiento y material de embalaje gracias a la gran exactitud de medición

Visión general

Obtención rápida y precisa de los datos maestros con la tecnología instantánea 3D.

El sistema “track and trace” Master Data Analyzer Vision captura las dimensiones, el peso y los códigos 1D y 2D de los objetos al tiempo que genera imágenes de estos en solo una pasada. La tecnología instantánea 3D integrada permite tomar imágenes muy rápidas de las dimensiones de los objetos con una resolución de gran precisión. Gracias al sensor de visión 3D Visionary-S, los datos maestros se transfieren directamente al host en pocos segundos y con gran precisión. El sistema detecta automáticamente los objetos nuevos y comienza con la medición, sin que el personal tenga que intervenir activamente. Además, el Master Data Analyzer Vision convence por su diseño robusto, su manejo intuitivo y sencillo y una mecánica que no requiere mantenimiento.

Lo más destacado
  • Exactitud de medición ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, resolución de la báscula hasta ± 2 g
  • Lectura de códigos 1D y 2D
  • Dimensiones máximas de objeto desde 600 mm x 500 mm x 400 mm hasta 800 mm x 500 mm x 200 mm
  • Inicio automático del proceso de medición
  • Medición basada en la visión artificial 3D con toma de imágenes en color
  • Controlador central con opciones de ajuste individual

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Sectores

    Mensajería, correo urgente, paquetería y servicio postal

    Comercio y centros de distribución

    Embalaje

    Industria automovilística y de suministro de piezas

    Tareas

    Identificación

    Dimensionar

    Pesaje

    Precisión de cubierta del objeto

    Typ. ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm (Objetos cúbicos)

    Typ. ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (Formas de objeto conocidas)

    Objetos irregulares: la exactitud de medición depende de la forma del objeto

    Tamañó mínimo de objeto40 mm x 40 mm x 10 mm
    Tamaño máximo de objeto

    600 mm x 500 mm x 400 mm (hasta)

    800 mm x 500 mm x 200 mm

    Tarjeta de memoriaDimensiones máximas (longitud, anchura y altura) del Minimum Bounding Box, Volumen (del Minimum Bounding Box), Información sobre códigos, Peso, Campos definidos por el usuario (hasta 6), Estado, Salida de imagen en .jpg, Salida de datos en .txt - otros formatos como .csv, .xml, etc. a petición (específicos del cliente)
    Tipos de código

    1D

    2D

    Código stacked

    PDF417

    Aztec

    4-state

    Maxi-Code

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas