Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
Lector65x System

Sus objetos siempre en el enfoque

Ventajas para el cliente

  • Enfoque dinámico y ajuste dinámico de la luminosidad para imágenes nítidas y homogéneas a diferente altura del objeto, posición del código y velocidad de transporte
  • Distancias de separación mínimas entre objetos y rendimiento máximo en el proceso de clasificación gracias a la función de seguimiento integrada
  • Diseño modular del sistema: Desde económico hasta alto rendimiento
  • Los algoritmos inteligentes de codificación y una elevada frecuencia de captura de imágenes permiten tasas de lectura óptimas incluso con códigos poco legibles
  • Soluciones híbridas a medida gracias a la posibilidad de combinación con otros productos
  • Lectura de objetos continuos gracias al enfoque “Side by Side”, lo cual eleva el rendimiento
  • Instalación sencilla gracias a un diseño delgado y sofisticado y a un premontaje parcial

Visión general

Sus objetos siempre en el enfoque

El sistema de seguimiento de envíos “track & trace” basado en la cámara matricial Lector65x identifica y descodifica de forma fiable todos los tipos de códigos corrientes.

Los sensores CMOS de hasta 4 megapíxeles ofrecen una alta resolución para objetos pequeños y grandes por igual. Gracias al enfoque dinámico, exclusivo de las cámaras matriciales, y al ajuste dinámico de la luminosidad, el Lector65x System genera imágenes de máxima calidad. Ello permite usar las imágenes para tareas de visión. Gracias a la función integrada de seguimiento pueden reducirse las distancias entre objetos y elevar así el rendimiento en el proceso de clasificación. Mediante la integración en el concepto de red SICK del MSC800, el sistema Lector65x System puede combinarse con otros productos, como cámaras de líneas ICR8xx, sistemas de medición de volumen, lectores de códigos basados en láser o básculas. De este modo, se puede crear la mejor solución posible para cualquier exigencia.

Lo más destacado
  • Ajuste dinámico del enfoque
  • Gran profundidad de campo en el funcionamiento con enfoque fijo
  • Función de seguimiento con MSC800
  • Posibilidad de integración en el concepto de red del MSC800
  • Salida de imágenes JPEG en tiempo real
  • Resolución de 2 o 4 megapíxeles con una elevada frecuencia de captación de imágenes de hasta 40 Hz
  • Elevada flexibilidad para interfaces de clientes y protocolos

Identification Systems de equipaje en aeropuertos

Identificación de equipajes aeroportuaria con ATR (lectura automática de etiquetas)

Los sistemas "track and trace" ALIS (Airport Luggage Identification Systems) de SICK, especialmente desarrollados para el transporte de equipajes en aeropuertos, leen códigos 1D y etiquetas RFID y proporcionan imágenes de alta resolución para procesos posteriores (codificación de vídeo, OCR). En función de los requisitos, las variantes del sistema pueden equiparse y combinarse con distintas tecnologías de identificación: láser, cámara y RFID.

Un sistema. Tres tecnologías. Muchas posibilidades.

ALIS Laser: CLV Identification System en el aeropuerto La lectura de códigos de barras por láser se caracteriza por su rentabilidad y robustez. Gracias a la función de enfoque automático en tiempo real con una gran profundidad de campo, los diferentes tamaños y distancias de los objetos no suponen ningún problema.
ALIS Vision: Lector65x System en el aeropuerto

La solución basada en cámaras permite una alta velocidad de lectura incluso con códigos muy dañados y sucios. El reconocimiento óptico de caracteres y la codificación de vídeo opcionales proporcionan una seguridad de lectura adicional para casos como la pérdida del mensaje de origen del equipaje (BSM, del inglés Baggage Source Message).

ALIS RFCS: RF Identification System en el aeropuerto

La lectura RFID no requiere una línea de visión del transpondedor. Las etiquetas de objetos anteriores o posteriores se filtran con ayuda de canales y algoritmos de filtrado.

Lectura fiable de códigos y asignación segura a la pieza de equipaje correcta

Sistema adaptable individualmente

Los sistemas modulares permiten adaptaciones personalizadas a los cliente, de modo que las distintas tecnologías pueden combinarse fácilmente. Además de la lectura de códigos, los sistemas pueden ampliarse para incluir la detección de volumen. Un software adicional permite visualizar los datos de equipaje. Si es necesario, también se puede diseñar un sistema redundante para maximizar la disponibilidad del sistema. De este modo, el sistema modular puede diseñarse a la medida de su intervalo de lectura de equipaje de vuelo.

Más funciones aparte de la lectura de códigos

Se pueden combinar distintas tecnologías de identificación en un mismo sistema para crear una solución híbrida individual.
El VMS6200 mide rápida y eficazmente el equipaje y determina su posición exacta.
El software Baggage Analytics proporciona una supervisión exhaustiva en tiempo real del rendimiento y el estado del sistema.

Solución todo en uno de un único proveedor para ahorrarse soluciones adicionales de medición o supervisión de volúmenes

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Sectores

    Aeropuerto

    Mensajería, correo urgente, paquetería y servicio postal

    Comercio y centros de distribución

    Neumáticos

    Embalaje

    Sistemas de almacenamiento y transporte

    TareasLectura de códigos
    Velocidad de transporte0 m/s ... 3 m/s (En función de la aplicación)
    Distancia mínima del objeto150 mm / 50 mm
    Tipos de código

    1D

    2D

    4-state

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas