Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
ICR System

Clasificación eficiente de objetos con muy altas velocidades de transporte

Ventajas para el cliente

  • Rendimiento de más de 18.000 objetos a la hora con velocidades de transporte de hasta 4,5 m/s
  • Cubre anchuras de cinta transportadora de hasta 1.600 mm
  • Calidad de imagen de alta resolución (200 dpi) para mejor velocidad de lectura, resultados de reconocimiento óptico de caracteres, codificación de vídeo y aplicación de procesamiento industrial de imágenes
  • Soluciones totalmente integradas de lectura de códigos y procesamiento industrial de imágenes sin necesidad de usar un PC o servidor adicionales
  • Posibilidad de control gracias al archivado descentralizado
  • Reducción del efecto de sombreado y base del sistema reducida gracia a un ángulo de cámara de 55°
  • Cableado simplificado y económico gracias a la topología de red en línea Ethernet

Visión general

Clasificación eficiente de objetos con muy altas velocidades de transporte

El sistema “track and trace” ICR (Image-based Code Reader) es la solución de identificación ideal para procesos de clasificación con altas velocidades de transporte. Los objetos cúbicos e irregulares que se deben clasificar para el envío de acuerdo con todos los códigos 1D y 2D habituales, así como códigos postales, se identifican con rapidez y fiabilidad. Además, la extraordinaria calidad de imagen de la cámara integrada permite su uso en aplicaciones OCR, de codificación de vídeo y de procesamiento industrial de imágenes. El sistema puede utilizarse con distintas anchuras de transporte, desde las más pequeñas hasta los 1.600 mm, y puede ampliarse con otros productos, como p. ej. un sistema de medición de volumen.

Lo más destacado
  • Sensor Quad-Line 8/12 k
  • Plataforma de software basada en Linux
  • Transferencia basada en Ethernet de datos de código al controlador SIM2000
  • Potencia de cálculo integrada para la compatibilidad con las últimas aplicaciones de procesamiento industrial de imágenes
  • Tiempo de servicio medio entre fallos de 120.000 h

Ampliaciones de funciones

Verificación de objetos con fiabilidad

Las 2D/3D Vision Solutions de SICK ofrecen una ampliación de las funciones para cualquier sistema con una cámara ICR. La información adicional sobre el objeto y la etiqueta se recoge en la propia cámara en paralelo a la lectura de códigos y a la captura de imágenes. Esto permite la automatización de procesos manuales y garantiza una verificación fiable de los objetos en los procesos dinámicos.

2D / 3D Vision Solutions: ampliación de funciones para sistemas “track and trace”

Hazmat Detection Detección fiable de etiquetas en mercancías peligrosas sea cual sea el diseño de la etiqueta.
Bag Box Classification

Detección automática de bolsas y paquetes para una clasificación eficiente con independencia de la forma, el color o el material.

Single Item Verification

Verificación del aislamiento de objetos cúbicos e irregulares. sin necesidad de que los códigos sean visibles.

Optical Character Recognition (OCR) Detección de texto impreso en etiquetas adicionalmente a la lectura de los códigos.

Controlled pre-sorting for sorting systems. Additional information for subsequent process steps.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Sectores

    Mensajería, correo urgente, paquetería y servicio postal

    Comercio y centros de distribución

    TareasIdentificación
    Velocidad de transporte0 m/s ... 4,5 m/s
    Distancia mínima del objeto≥ 50 mm
    Anchura del campo de lectura1.100 mm ... 1.600 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas