Visión general
Medición de volumen, pesaje e identificación manual
Para controlar todos los datos (volumen, peso e identificación) de envíos en servicios de correo y mensajería urgente, así como en centros logísticos, SICK ha desarrollado el sistema de dimensionado, pesaje e identificación DWS Static.
Con solo pulsar un botón, se pueden detectar todos los datos relevantes para calcular los costes del bulto y para confeccionar la documentación asociada al mismo.
Los sistemas se componen de los probados equipos de medición de volumen VMS510 y VMS520, una robusta balanza estática y un lector manual para recoger la información del código; todo ello integrado en un sistema mecánico de estabilidad superior.
Las variantes disponibles se han optimizado en consecuencia para cada aplicación específica: el DWS510 Static para objetos rectangulares, el DWS520 Static para objetos de cualquier forma y el DWS520 Static Extended para objetos de gran tamaño.
Los DWS Static se pueden poner en servicio como solución completa en pocos minutos, conforme a las normas aplicables OIML, MID y NAWI.
Lo más destacado
- Datos de dimensionado, pesaje e identificación con sólo pulsar un botón
- Solución completa con bastidor y transportador de rodillos integrados
- Puesta en marcha en cuestión de minutos
- Conforme a OIML, MID y NAWI
- Versiones especiales para objetos con formas irregulares o de gran tamaño