Visión general
Medición y pesaje de palés y otras mercancías de gran volumen
El sistema “track and trace” DWS Pallet se utiliza para el envío de mercancías de gran volumen, como los palés. Este sistema ayuda a los proveedores de servicios logísticos, como las agencias de transportes o las instalaciones de transporte aéreo de mercancías, en el seguimiento de mercancías declaradas muy bajas.
La carga se transporta al DWS Pallet mediante una carretilla elevadora de horquilla o un elevador. Allí se coloca sobre una balanza de plataforma. Una vez que el lector manual ha identificado el código de barras incorporado en la carga, comienza la medición para determinar su longitud, anchura, altura, volumen y peso. El DWS Pallet también permite instalar una cámara web que saca una fotografía de la carga.
A continuación, los datos se muestran en la pantalla integrada, se incluyen en una base de datos y se transfieren mediante interfaces estandarizadas.
Se encuentran disponibles, previa solicitud: versiones especiales para unidades de carga de gran tamaño o para la medición dinámica.
Lo más destacado
- Dimensionado estático y pesaje de palés y otras mercancías voluminosas.
- Solución completa con bastidor tubular de acero, unidad de control y pantalla táctil
- Conforme a las normas vigentes OIML, MID y NAWI