Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
DWS Dynamic

Identificación dinámica, medición y pesaje de objetos

Ventajas para el cliente

  • Pesar, medir e identificar objetos en un solo paso
  • Rápida amortización gracias a las muy elevadas frecuencias de lectura totales
  • Aumento de la tasa “Legal for trade” (LFT) gracias a la base de datos fiable para una emisión automática de facturas
  • Reequipamiento rentable gracias a la compatibilidad con las soluciones de SICK existentes
  • Tiempos de parada más cortos en la preinstalación y puesta en servicio por parte de SICK
  • Lugar de uso flexible y fácil implementación del sistema
  • Alta disponibilidad del sistema gracias a un mantenimiento eficiente

Visión general

Identificación dinámica, medición y pesaje de objetos

El sistemas “track and trace” DWS Dynamic (sistema de dimensionado, pesaje e identificación) identifica, mide y pesa objetos de forma dinámica en un solo paso. Con los datos maestros registrados pueden automatizarse las tareas de clasificación, almacenamiento y transporte. Altas frecuencias totales de lectura que garantizan los tiempos de amortización más rápidos del mercado. La estructura modular del sistema garantiza una compatibilidad segura con otras soluciones SICK y permite adaptaciones a las aplicaciones específicas de los clientes. La variante certificada del sistema permite usar los datos maestros con fines de facturación. El sistema funciona como solución autónoma pero también puede integrarse fácilmente en los sistemas de transporte existentes.

Lo más destacado
  • Identificación, pesaje, medición (L/An/Al) de objetos
  • Concepto de sistema modular para opciones flexibles de equipamiento y reequipamiento
  • Memoria fiscal integrada para un almacenamiento centralizado de los datos LFT
  • Certificado según MID y NTEP (OIML)
  • Control ampliado de los procesos de transporte, p. ej. para el aislamiento de objetos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Velocidad de transporte0,4 m/s ... 3,4 m/s
    Tamañó mínimo de objeto50 mm x 50 mm x 20 mm
    Tamaño máximo de objeto

    1.200 mm x 800 mm x 800 mm (Otras opciones previa solicitud)

    410 mm x 410 mm x 200 mm

    1.500 mm x 1.000 mm x 800 mm (Otras opciones previa solicitud)

    2.200 mm x 1.600 mm x 800 mm (Otras opciones previa solicitud)

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas