Visión general
Sistema de medición móvil para objetos grandes y voluminosos
El sistema “track and trace” móvil DIM es ideal para medir objetos grandes y voluminosos, p. ej. para palés o paquetes. Consta de un sensor ligero de fibras de carbono y una tableta. En pocos segundos, el sistema de gran precisión registra datos suficientes para crear una nube de puntos 3D y calcular las dimensiones. Además, el DIM puede detectar uno o varios códigos de barras e imágenes de los objetos. De este modo, el sistema multifuncional puede contribuir a reducir el movimiento de palés y aumentar la productividad. Los datos recopilados por DIM pueden transmitirse inalámbricamente e integrarse en sistemas ERP. El sistema de medición tiene la certificación NTEP y, por ello, puede utilizarse también para aplicaciones LFT.
Lo más destacado
- Sistema “track and trace” para uso móvil
- Detecta medidas de objetos, códigos de barras e imágenes
- Funciona en los modos offline y online, según la disponibilidad de la red
- Exactitud de medición de hasta 1 cm
- Tamaño máximo del objeto: 300 cm x 300 cm x 240 cm
- Certificado según NTEP