Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”

La clave para un control de procesamiento perfecto
Los sistemas de seguimiento de envíos “track & trace” de SICK identifican códigos 1D y 2D, describen y leen etiquetas RFID y proporcionan imágenes en alta resolución para procesos posteriores (codificación de vídeo, OCR, etc.). Asimismo, estos sistemas determinan volumen y peso, y, en caso necesario, también los certifican. Se verifica el contorno de objetos. Las funciones aquí indicadas se pueden combinar como se desee mediante los diferentes sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”.
Filtrar por:
20 resultados:
Sistema de identificación de equipajes en aeropuertos asegúrese de que el equipaje llega a su destino
- Opcionalmente, diseño redundante al 100%
- Para uso con transportadores de cinta y con clasificadores de bandeja
- Velocidades de lectura muy altas
- Adecuado para códigos de barras IATA y etiquetas RFID
- Enfoque en los bultos de equipaje y lectura de códigos en tiempo real
- Sensores de alto rendimiento probados
El sistema rápido para prácticamente todas las formas de objetos
- Medición de longitud, anchura y altura de un objeto con cualquier forma
- Cálculo del rectángulo cubierto más pequeño (volumen de la caja)
- Cálculo de volumen real
- Software de aplicación optimizado
- Todas las funciones de medición están incorporadas en el cabezal de medición, no se requieren unidades de evaluación adicionales
El impulso para su logística
- Velocidades de lectura y prestaciones de encoder máximas gracias a su decodificador SMART+
- Interfaz integrada para el software de diagnóstico SICK
- Se puede conectar con cualquier otra solución de sistema de SICK para la identificación automática (concepto de sistema modular)
- Posibilidad de lectura en 6 lados
- Modo de arranque y parada o seguimiento
Medición precisa de objetos a muy altas velocidades
- Exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Tamaños de objetos hasta 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
- Velocidades de la cinta transportadora de hasta 4,0 m/s
- Certificado según MID, NTEP (OIML), MC y NMI
- Posibilidad de edición de la nube de puntos
- Cambio dinámico de valor de escala
- Detección de deformaciones a partir de un tamaño de 10 mm en los seis lados
Digitalización de mercancías para procesos logísticos optimizados
- Exactitud de medición con un volumen de 5 mm x 5 mm x hasta 5 mm y un peso de ± 5 g
- Lectura de códigos de barras 1D y 2D
- Solución móvil con tecnología de batería recargable y WLAN
Dimensionamiento con control
- Exactitud de medición certificada hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x An x Al)
- En función de la variante del sistema, puede medir objetos de hasta 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x An x Al)
- Permite una velocidad de cinta transportadora de más de 2 m/s
- Ofrece una integración sencilla mediante el controlador MSC800
Obtención rápida y precisa de los datos maestros con la tecnología instantánea 3D.
- Exactitud de medición ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, resolución de la báscula hasta ± 2 g
- Lectura de códigos 1D y 2D
- Dimensiones máximas de objeto desde 600 mm x 500 mm x 400 mm hasta 800 mm x 500 mm x 200 mm
- Inicio automático del proceso de medición
- Medición basada en la visión artificial 3D con toma de imágenes en color
- Controlador central con opciones de ajuste individual
Detección de deformaciones para el control de calidad de objetos cúbicos
- Dimensiones máximas de objeto: 2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x An x Al)
- Exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 5 mm (L x An x Al) a 1 m/s y hasta 10 mm x 10 mm x 10 mm (L x An x Al) a 2 m/s
- Deformación mínima a 10 mm
Identificación de objetos sin contacto visual desde el flujo de materiales en el grupo con RFID
- Algoritmo inteligente para una correcta asignación de las etiquetas RFID a los objetos
- Descarte fiable de otras etiquetas RFID que se encuentren en las inmediaciones
- Estructura modular
- Salida de datos variable que se adapta a las necesidades del cliente
- Detección de la dirección y la velocidad de los objetos
- Descripción de etiquetas RFID individuales en el flujo de objetos
Medición y pesaje de palés y otras mercancías de gran volumen
- Dimensionado estático y pesaje de palés y otras mercancías voluminosas.
- Solución completa con bastidor tubular de acero, unidad de control y pantalla táctil
- Conforme a las normas vigentes OIML, MID y NAWI
Dimensionamiento y determinación de posiciones de objetos grandes y exigentes
- Exactitud de medición: hasta 20 mm x 20 mm x 20 mm
- Tamaños de objetos: hasta 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
- Velocidades de la cinta transportadora: hasta 3,0 m/s
- Estructura redundante del sistema (opcional)
- MTTR: inferior a 10 min gracias a la clonación de parámetros basada en hardware
- La unidad de control central permite ampliar con facilidad el sistema
Clasificación eficiente de objetos con muy altas velocidades de transporte
- Sensor Quad-Line 8/12 k
- Plataforma de software basada en Linux
- Transferencia basada en Ethernet de datos de código al controlador SIM2000
- Potencia de cálculo integrada para la compatibilidad con las últimas aplicaciones de procesamiento industrial de imágenes
- Tiempo de servicio medio entre fallos de 120.000 h
Sus objetos siempre en el enfoque
- Ajuste dinámico del enfoque
- Gran profundidad de campo en el funcionamiento con enfoque fijo
- Función de seguimiento con MSC800
- Posibilidad de integración en el concepto de red del MSC800
- Salida de imágenes JPEG en tiempo real
- Resolución de 2 o 4 megapíxeles con una elevada frecuencia de captación de imágenes de hasta 40 Hz
- Elevada flexibilidad para interfaces de clientes y protocolos
Sistema de medición móvil para objetos grandes y voluminosos
- Sistema “track and trace” para uso móvil
- Detecta medidas de objetos, códigos de barras e imágenes
- Funciona en los modos offline y online, según la disponibilidad de la red
- Exactitud de medición de hasta 1 cm
- Tamaño máximo del objeto: 300 cm x 300 cm x 240 cm
- Certificado según NTEP
La Solución completa para la identificación de objetos
- Detección de orientación y asignación de las etiquetas relevantes sobre el objeto de forma descentralizada en la puerta
- Distingue entre etiquetas estáticas y dinámicas y las filtra
- Distingue entre palés y personas
- Puerta autónoma con controlador integrado
- Interfaz centralizada para todos los sensores a través de redes CAN y TCP/IP
- Herramientas integradas de servicio, supervisión y diagnóstico
- Clonación de parámetros de los sensores mediante tarjeta SD
Cuando el tamaño real importa
- Exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Tamaños de objetos hasta 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm
- Fiable con velocidades de la cinta transportadora de hasta 4,0 m/s
- Certificado según MID y NTEP (OIML)
- Posibilidad de edición de la nube de puntos
- Flexibilidad mediante la separación del software relevante metrológicamente y específico de la aplicación
Flexibilidad y gran rendimiento del sistema
- Módulos estándar con o sin antena
- Módulos autoportantes
- Eficaz algoritmo de asignación para etiquetas RFID en objetos
- Detección y filtrado de etiquetas estáticas
- Herramientas integradas de servicio, supervisión y diagnóstico
- Salida de datos de los objetos a través de interfaces comunes, como Ethernet, serie o PROFIBUS
- Clonación de parámetros de todos los componentes
Identificación dinámica, medición y pesaje de objetos
- Identificación, pesaje, medición (L/An/Al) de objetos
- Concepto de sistema modular para opciones flexibles de equipamiento y reequipamiento
- Memoria fiscal integrada para un almacenamiento centralizado de los datos LFT
- Certificado según MID y NTEP (OIML)
- Control ampliado de los procesos de transporte, p. ej. para el aislamiento de objetos
Medición de volumen, pesaje e identificación manual
- Datos de dimensionado, pesaje e identificación con sólo pulsar un botón
- Solución completa con bastidor y transportador de rodillos integrados
- Puesta en marcha en cuestión de minutos
- Conforme a OIML, MID y NAWI
- Versiones especiales para objetos con formas irregulares o de gran tamaño
El sistema de medición de volumen de un cabezal para objetos cúbicos
- Medición de longitud, anchura y altura de un objeto
- Cálculo del rectángulo cubierto más pequeño (volumen de la caja)
- Software de aplicación optimizado
- Todas las funciones de medición están incorporadas en el cabezal de medición, no se requieren unidades de evaluación adicionales