Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
ALIS

Sistema de identificación de equipajes en aeropuertos: asegúrese de que el equipaje llega a su destino

Ventajas para el cliente

  • Lee incluso códigos de barras y tags sucios y parcialmente ocultos, lo que reduce la gestión manual posterior de los bultos
  • Sustitución más rápida de cada sensor gracias a que los parámetros quedan guardados en el conector y a los dispositivos de liberación rápida
  • Alta fiabilidad operativa
  • Sencillo de manejar y de bajo mantenimiento

Visión general

Sistema de identificación de equipajes en aeropuertos: asegúrese de que el equipaje llega a su destino

SICK se encarga de que su equipaje llegue rápidamente y con seguridad a su destino. Con ALIS, un lector de códigos de barras y RFID con la última tecnología, SICK ofrece un sistema especialmente desarrollado para equipajes de vuelo, que descodifica de forma fiable los códigos de barras IATA y/o las etiquetas RFID. Siendo uno de los pocos fabricantes en este campo, podemos ofrecerle sistemas llave en mano: desde componentes electrónicos, barreras fotoeléctricas y software de diagnóstico, hasta la puesta en servicio; SICK adaptará el sistema a sus necesidades con precisión y le asistirá en todas las fases del proyecto de forma eficiente.

Lo más destacado
  • Opcionalmente, diseño redundante al 100%
  • Para uso con transportadores de cinta y con clasificadores de bandeja
  • Velocidades de lectura muy altas
  • Adecuado para códigos de barras IATA y etiquetas RFID
  • Enfoque en los bultos de equipaje y lectura de códigos en tiempo real
  • Sensores de alto rendimiento probados

 

Baggage Connection Image
Baggage Connection Image

The Baggage Connection

Tecnología láser, de cámara y RFID para el seguimiento de equipajes

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    SectoresAeropuerto
    TareasIdentificación
    Velocidad de transporte0 m/s ... 2,5 m/s
    Distancia mínima del objeto≥ 50 mm, ≥ 400 mm
    Tamaño máximo de objetoL + An + Al = 1580 mm (equipajes)
    Tarjeta de memoriaString específico para cada cliente
    Estándar RFID

    ETSI

    FCC

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas