Contacto
Comentarios

Sistemas de perfilado
TICx02

Clasificación fiable de vehículos con recuento opcional de ejes

Ventajas para el cliente

  • Detección y clasificación fiables de vehículos tanto con tráfico fluido como con paradas intermitentes
  • Impresión flexible de hasta 30 clases de vehículos, p. ej. TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 o Swiss 10
  • Opcional con recuento de ejes sin contacto en centros de tráfico con varios carriles
  • Integración adicional de ANPR, WIM y etiquetas RFID
  • Funciona en todas las zonas climáticas desde –40 °C hasta +60 °C gracias a su amplio rango de temperaturas
  • Rápido acceso a los datos gracias al almacenamiento vía transferencia FTP o UNC en el sistema del cliente
  • Puesta en servicio y uso sencillos gracias al asistente de configuración

Visión general

Clasificación fiable de vehículos con recuento opcional de ejes

El sistema de creación de perfiles TICx02 (Traffic Information Collector) sirve para la clasificación precisa de vehículos de todo tipo en el flujo de tráfico libre. Mediante los sensores 2D-LiDAR, seguros para la visión directa, se exploran vehículos hasta 100 veces por segundo. A partir de los datos de medición se puede crear un modelo 3D para cada vehículo. También puede ampliarse el sistema con la función de recuento de ejes. El TICx02 usa la base de datos obtenida para la clasificación de hasta 30 clases de vehículos. La gama de funciones de detección de datos de tráfico se completa con la determinación de la velocidad y de la dirección del movimiento.

Lo más destacado
  • Clasificación de vehículos de alta precisión
  • Función adicional para el recuento de ejes
  • Salida de datos como nube de puntos
  • Historial de datos de los 50 últimos vehículos detectados en la interfaz de usuario
  • Interfaz TCP/IP para la transmisión de datos
  • Registro de eventos y supervisión del estado del sistema

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónGestión del tráfico, cobro de peajes
    Aplicación integradaClasificación de vehículos, Recuento de tráfico, Recuento de ejes, Detección de velocidad
    Temperatura ambiente de servicio

    –20 °C ... +50 °C 1)

    –40 °C ... +60 °C

    Peso12 kg ... 16,1 kg
    • 1) Es necesario proteger el equipo de la luz solar directa, a fin de evitar el sobrecalentamiento.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba