Sistemas de perfilado
TIC502

El punto de referencia en la clasificación de vehículos sin contacto

Ventajas para el cliente

  • Identifica hasta 30 clases de vehículos, según TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 o Swiss 10
  • No se necesita ningún software adicional para visualizar los datos de los vehículos
  • Puesta en servicio rápida y sencilla con la ayuda del asistente de configuración
  • Funcionamiento fiable, incluso de noche o con condiciones meteorológicas adversas
  • Los datos se guardan directamente en el sistema del cliente mediante transmisión FTP o UNC

Visión general

El punto de referencia en la clasificación de vehículos sin contacto

El sistema de creación de perfiles TIC502 (Traffic Information Collector) se usa para la clasificación de vehículos en el flujo de tráfico libre. Con la ayuda de haces láser seguros para la visión directa, se exploran los vehículos hasta 100 veces por segundo. Con los datos de medición obtenidos se crea un modelo 3D para cada vehículo. El TIC502 usa esta base de datos para asignarla a hasta 30 clases de vehículos. Con la ayuda de un sensor LiDAR 2D, este sistema puede añadir a sus funciones la de recuento de ejes. El TIC502 es muy sencillo de configurar y manejar gracias al software modular y a la configuración e interfaz de usuario basadas en web.

Lo más destacado
  • Clasificación de alta precisión en hasta 30 clases de vehículos
  • Fiable en tráfico fluido y en tráfico con paradas intermitentes
  • Interfaz de usuario basada en web
  • Funciona en todas las zonas climáticas (–40 °C … +60 °C) gracias a su amplio rango de temperaturas
  • Historial de datos de los 50 últimos vehículos detectados
  • Puede añadir a sus funciones la de recuento de ejes

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónGestión del tráfico, cobro de peajes
    Aplicación integradaClasificación de vehículos, Recuento de tráfico, Detección de velocidad, Recuento de ejes
    Temperatura ambiente de servicio–40 °C ... +60 °C
    Peso12,8 kg / 12 kg
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas