Contacto
Comentarios

Sistemas de perfilado
Load Volume Measurement System

Medición dinámica y totalmente automática del volumen de carga en camiones

Ventajas para el cliente

  • Operación de medición abreviada gracias al cálculo automatizado del volumen sin necesidad de parar el vehículo
  • En una sola pasada y sin necesidad de mediciones comparativas
  • Información del volumen efectivo al descartar piezas irrelevantes del vehículo gracias a la detección inteligente de la zona de carga
  • Obtención en pocos segundos de los datos de volumen para su procesamiento posterior
  • Facilidad de instalación, mantenimiento y manejo
  • No se requieren piezas adicionales montadas en el pavimento
  • Operativo las 24 horas del día sin necesidad de personal

Visión general

Medición dinámica y totalmente automática del volumen de carga en camiones

El Load Volume Measurement System mide el volumen de carga en superficies de carga de fondo plano de camiones o el volumen restante de volquetes con solo una pasada y sin necesidad de parar el vehículo. Especialmente en cargas con porcentaje de humedad indeterminado es de especial importancia obtener datos precisos sobre el volumen de carga, en especial para averiguar el peso en seco. Los sensores 2D-LiDAR, seguros para la visión directa, exploran vehículos hasta 100 veces por segundo. Con los datos de medición obtenidos se crea un modelo 3D que permite el cálculo del volumen de carga. El sistema detecta elementos de fijación y componentes no relevantes del vehículo y los descarta automáticamente.

Lo más destacado
  • Medición automática y sin contacto del volumen de carga y volumen residual
  • Visualización en 3D incluyendo el cálculo de las dimensiones del vehículo
  • Integración de cámaras HD, ANPR, WIM y RFID específica para cada cliente
  • Interfaz de usuario basada en web para un cómodo acceso remoto

Aplicaciones

Descargas

Arriba