Sistemas de perfilado
Free Flow Profiler
Medición automática y precisa de vehículos y objetos
Ventajas para el cliente
- Visualización y alarmas en caso de exceso de altura, anchura o longitud
- Recuento de ejes sin contacto en centros de tráfico con varios carriles
- Integración adicional de ANPR, WIM y etiquetas RFID
- Funciona en todas las zonas climáticas desde –40 °C hasta +60 °C gracias a su amplio rango de temperaturas
- Rápido acceso a los datos gracias al almacenamiento vía transferencia FTP o UNC en el sistema del cliente
- Puesta en servicio y uso sencillos gracias al asistente de configuración