Sistemas de perfilado

Mejora de la seguridad en la carretera y la vía
Los sistemas de perfilado de SICK miden, detectan, clasifican, cuentan y comprueban vehículos en 3D. Determinan el número de ejes en camiones para la clasificación de vehículos y miden las dimensiones de vehículos para solucionar errores de carga. Los sistemas detectan vehículos sobrecalentados delante de túneles y otras entradas y proceden a su expulsión. Supervisan contornos exteriores de trenes. Si se incumplen valores límite, el sistema emite una alarma. Todo ello contribuye a la seguridad en la carretera y en la vía.
Filtrar por:
9 resultados:
La referencia en la tecnología de carretera y tráfico
- Medición automática y precisa de vehículos
- Informaciones sobre el vehículo medido a través de interfaz TCP/IP
- Asistente de configuración para una puesta en servicio paso a paso
- Representación 3D del vehículo con indicación a color en caso de superación de medidas
- Prestación adicional: respaldo de ingeniería, p. ej., integración en un sistema superior
Medición automática y precisa de vehículos y objetos
- Función adicional para el recuento de ejes
- Salida de datos como nube de puntos
- Historial de datos de los 50 últimos vehículos detectados en la interfaz de usuario
- Interfaz TCP/IP para la transmisión de datos
- Registro de eventos y supervisión del estado del sistema
Detección totalmente automatizada de material a granel sobrecalentado en sistemas de transporte
- Detección completamente automática de vehículos sobrecalentados
- Umbrales ajustables de alarma para un gran número de materiales
- Ampliable con el Bulkscan® LMS511 para funciones adicionales
- Transmisión de datos a través de interfaz TCP/IP
- Tecnología LiDAR y de infrarrojos apta para cualquier climatología
Detección y clasificación sencilla de vehículos
- Recuento y clasificación de vehículos en el flujo de tráfico libre
- Salida de datos como nube de puntos
- Historial de datos de los 50 últimos vehículos detectados en la interfaz de usuario
- Interfaz TCP/IP para la transmisión de datos
- Registro de eventos y supervisión del estado del sistema
Medición dinámica y totalmente automática del volumen de carga en camiones
- Medición automática y sin contacto del volumen de carga y volumen residual
- Visualización en 3D incluyendo el cálculo de las dimensiones del vehículo
- Integración de cámaras HD, ANPR, WIM y RFID específica para cada cliente
- Interfaz de usuario basada en web para un cómodo acceso remoto
El punto de referencia en la clasificación de vehículos sin contacto
- Clasificación de alta precisión en hasta 30 clases de vehículos
- Fiable en tráfico fluido y en tráfico con paradas intermitentes
- Interfaz de usuario basada en web
- Funciona en todas las zonas climáticas (–40 °C … +60 °C) gracias a su amplio rango de temperaturas
- Historial de datos de los 50 últimos vehículos detectados
- Puede añadir a sus funciones la de recuento de ejes
Detección totalmente automática de las piezas sobrecalentadas en vehículos
- Detección completamente automática de vehículos sobrecalentados
- Umbrales de alarma ajustables para distintas zonas del vehículo
- Visualización en 3D de los vehículos
- Ampliable, p. ej. con la detección de la matrícula, de la etiqueta de mercancías peligrosas o del exceso de altura
- Transmisión de datos a través de interfaz TCP/IP
- Tecnología LiDAR y de infrarrojos apta para cualquier climatología
Medición de trenes para la detección y alarma por incumplimiento de gálibo
- Medición 3D de alta precisión con una resolución de 200 Hz y alarma inmediata en caso de incumplimiento del gálibo
- Emisión de los datos como modelo 3D, corte de perfil en 2D e imagen de la cámara
- Configuración de varios gálibos
- Sin sensores ópticos cerca del suelo
- Registro de todos los datos de medición recogidos
- Montaje, puesta en servicio y mantenimiento sencillos
Clasificación fiable de vehículos con recuento opcional de ejes
- Clasificación de vehículos de alta precisión
- Función adicional para el recuento de ejes
- Salida de datos como nube de puntos
- Historial de datos de los 50 últimos vehículos detectados en la interfaz de usuario
- Interfaz TCP/IP para la transmisión de datos
- Registro de eventos y supervisión del estado del sistema