Visión general
Interconexión inteligente: haga de sus datos una herramienta útil y activa
El Telematic Data Collector (TDC) interconecta sensores, máquinas, instalaciones y vehículos con plataformas de Internet industrial de las cosas (IIoT). Los datos se transfieren de forma inalámbrica a través de conexiones de telefonía móvil, telefonía fija o radio. Además, estos datos pueden analizarse y evaluarse localmente (computación Edge). A través de un gran número de interfaces pueden configurarse también alarmas en tiempo real definidas por el usuario (p. ej., mensajes SMS) basadas en los datos relevantes. El TDC recopila toda la información a lo largo de la cadena de valor añadido, lo que constituye la base perfecta para una evaluación versátil que lleve a tomar medidas realmente útiles para el aumento de la productividad y la eficiencia.
Lo más destacado
- Compatibilidad con las interfaces y los protocolos estandarizados para la comunicación de datos
- Configuración individual a través de interfaz de usuario web
- Tecnología de radio integrada y módulo GPS para una determinación precisa de la posición
- Arquitectura abierta End-to-End-IIoT