Sistemas de medición de emisiones continuos (CEMS)

Cumplimiento sin concesiones
Los sistemas de medición continua de emisiones (CEMS) de SICK proporcionan valores de medición fiables para la vigilancia ambiental administrativa. Desde hace muchos años, los sistemas llevan satisfaciendo las crecientes demandas que se les imponen y, también en el futuro, seguirán permitiendo a los usuarios ocuparse sin preocupaciones de lo esencial, del día a día de su negocio.
Filtrar por:
5 resultados:
Medición eficiente y sencilla de las emisiones
- Puede medir todos los parámetros típicos de los gases de escape (O2, CO, NOx, SO2)
- Equipado con un sistema completo para la toma de muestras (filtro de extracción de gas de medición, refrigerador de gas de medición y una bomba de gas de medición integrada)
- Con certificación MCERTS
- Verificado conforme a EN 61000-6 y CEM, y con certificación CE
- Emisión de los valores medidos de manera analógica (4 ... 20 mA) o digital (Modbus)
Medición fiable de las emisiones de gases de efecto invernadero
- Medición fiable con bajas incertidumbres de medición
- Cambio automático para hasta 5 puntos de medición
- Paquete de software para el cálculo y el registro de todas las emisiones de gases de efecto invernadero
- Medición de caudal, presión y temperatura con los dispositivos IECEx-Zona-1
- Disponible como armario independiente o integrado en MINESIC700 TBS
Sistemas de análisis flexible para aplicaciones de proceso y emisiones
- Los analizadores y las unidades de medición pueden ampliarse en cualquier momento
- Disponible en tamaño con dimensiones estándar o, también, en versión compacta para ahorrar espacio
- Satisface las exigencias de un dispositivo de medición automático (AMS) conforme a las normas de la UE
- Tiempos de respuesta muy cortos gracias a la derivación del gas de medición
Espacio y protección para la tecnología de medición y análisis
- Calefacción, refrigeración y ventilación (redundante a petición)
- Contenedor estándar de 10 a 40 pies
- Con aislamiento y pintura de alta calidad (C5)
- Sistemas de alarma y extinción de incendios disponibles
- Certificación del Global Industry Center para dimensiones estándar
- Apto para zonas con riesgo de explosión
- Versiones con protección sísmica e ignífugas (F30, F60)
- Construcciones especiales
CEMS potente y previsto para el futuro para las mediciones de las emisiones
- Sistema de análisis extractivo en frío comprobado conforme a EN 15267 y EN 14181
- Módulos analizadores “plug & play” con tensión de alimentación de 24 V
- Unidad de manejo para la representación de todos los valores medidos e informaciones de estado en un monitor
- Sensores externos conectables a través de interfaces