Sistemas de detección de objetos

Tanto en ubicaciones interiores como exteriores: resolución satisfactoria de las tareas más diversas
Los sistemas de detección de objetos detectan objetos con independencia del tamaño o la posición en zonas tanto interiores como exteriores. Se utilizan en la logística interna, donde sirven para aumentar el rendimiento de los sistemas de transporte. Los sistemas evitan colisiones en zonas exteriores. Además, garantizan y aumentan la disponibilidad de los equipos en acerías, puertos o en otras áreas. Sin importar dónde se empleen: la fiabilidad del sistema es sinónimo de un desarrollo perfecto de procesos.
Filtrar por:
9 resultados:
Visión estereoscópica Instantánea 3D para un uso eficaz en exteriores
- Valores de distancia: 250 × 496 píxeles e imagen 2D: 544 × 828 píxeles
- Rango de temperatura más amplio, de −40 °C a +75 °C
- Carcasa robusta: IP69K en el cabezal sensor
- Solución 2 en 1: Ocho imágenes 3D y 2D por segundo
- Procesamiento de imágenes inteligente: Clasificación y determinación de la posición de los objetos
- Posibilidad de registrar la actividad de las últimas horas
Alta fiabilidad del sistema para la supervisión de zonas, incluso en condiciones del entorno adversas
- Detección sin contacto por medio de la tecnología LiDAR apta para cualquier climatología
- Campos de detección ajustables específicamente para la aplicación
- Ciclos automáticos de autocomprobación
- Configuración adaptada del control
- Implementación sencilla de nuevas funciones
- Pasarelas opcionales para diagnósticos remotos o análisis de datos
Advertencia de colisión activa para carretillas elevadoras
- Activación del sistema al meter la marcha atrás
- Formato de advertencia: señal óptica de 3 niveles y zumbador configurable con señales acústicas hasta 98 dB
- Dos campos de advertencia ajustables por sensor
- La zona de supervisión puede ampliarse con dos sensores LiDAR TiM3xx
- La unidad de control regula la conmutación y la fuente de alimentación
Asistencia al conductor para un trasbordo de contenedores sin colisión
- Control de toda la zona trasera del vehículo para advertir de posibles colisiones
- Sistema de advertencia de 2 niveles para advertir al conductor de posibles colisiones y provocar una acción en un segundo paso
- Los obstáculos se muestran en una pantalla táctil
- Las distancias de seguridad se pueden ajustar
- Supresión de falsas alarmas para una alta aceptación por parte del conductor
- Autodiagnóstico para facilitar la resolución de problemas y el mantenimiento
Asistencia al conductor con advertencia de colisión activa para vehículos industriales
- Advertencia acústica y visual
- Pantalla táctil con indicación del contorno del vehículo y de los objetos críticos
- Distancias de seguridad y campos de advertencia configurables
- Plena funcionalidad en toda la gama de velocidades
- Interfaz abierta al sistema de gestión de flota a través del protocolo de eventos
- Función de autodiagnóstico
Prevención de colisiones integrada para carretillas industriales
- Detección del entorno configurable de 270° para unas estrategias de advertencia personalizadas
- Abstracción de los datos gracias a la segmentación del campo visual
- Agrupación de los puntos de exploración hacia los objetos
- Evaluación basada en clústers, p. ej. de filtrado
- Salida en coordenadas polares
- CANopen e interfaz web
Remolcado sin colisión a la pista de estacionamiento
- Advertencia acústica y visual
- Detección integrada del tipo de vehículo y visualización fiel a la realidad
- Estrategia de advertencia específica de la aplicación basada en el movimiento del vehículo
- Distancias de seguridad ajustables
- Función de autodiagnóstico
- Asistente de instalación integrado
Gran seguridad de detección en situaciones de peligro en exteriores
- Método de medición sin contacto gracias a la tecnología de radar
- Ampliable a dos sensores de radar, como máximo
- Evaluación y alarma mediante TDC-E200 (Telematic Data Collector)
- Parametrización específica de la aplicación
- Interfaz de telefonía móvil y kit solar opcional
- Interfaz de usuario basada en web
Asistencia al conductor para la detección y medición de un cordón
- Cálculo de la trayectoria del cordón e indicación de su posición absoluta para el control lateral automático
- Indicación del volumen del cordón para la regulación automática de la velocidad
- Modelo de vehículo integrado para calcular su movimiento correcto
- Función de autodiagnóstico integrada