Contacto
Comentarios

Sistemas de detección de objetos
AOS LiDAR

Alta fiabilidad del sistema para la supervisión de zonas, incluso en condiciones del entorno adversas

Ventajas para el cliente

  • Detección fiable en todas las condiciones del entorno y también a grandes distancias
  • Prevención de tiempos de parada y costes debido a accidentes o vandalismo
  • Gran variedad de aplicación gracias a los campos de detección ajustables con precisión
  • Reducción de falsas alarmas debido a la salida de alarmas definida para objetos relevantes
  • Fácil integración y cableado con el controlador de la máquina
  • Supervisión automática de los sensores y de los cables de conexión
  • La gran cobertura de diagnóstico facilita los trámites para obtener licencias de explotación individual para máquinas
  • Ampliación flexible gracias a la estructura modular del sistema
  • Función de control para dispositivos periféricos, incluso para señales relevantes para la seguridad

Visión general

Alta fiabilidad del sistema para la supervisión de zonas, incluso en condiciones del entorno adversas

El sistema de detección de objetos AOS LiDAR (Advanced Object Detection System) sirve para evitar los tiempos de parada y costes por accidentes y vandalismo. De este modo, la solución de sistema ofrece en general un valor añadido donde la supervisión con un único sensor no es suficiente y requiere la máxima fiabilidad de funcionamiento. La base para ello es un controlador de seguridad que, además del comportamiento de detección de los sensores, supervisa cíclicamente su respuesta a las órdenes de entrada y el ciclo de conmutación de las señales de salida. Gracias a los sensores preconfigurados, así como a los campos de detección ajustables con precisión, AOS LiDAR puede integrarse rápida y fácilmente en múltiples aplicaciones.

Lo más destacado
  • Detección sin contacto por medio de la tecnología LiDAR apta para cualquier climatología
  • Campos de detección ajustables específicamente para la aplicación
  • Ciclos automáticos de autocomprobación
  • Configuración adaptada del control
  • Implementación sencilla de nuevas funciones
  • Pasarelas opcionales para diagnósticos remotos o análisis de datos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tensión de alimentación24 V DC
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento

    –40 °C ... +60 °C 1)

    –25 °C ... +55 °C 2)

    Insensibilidad a la luz artificial40.000 lx / 70.000 lx
    Rendimiento máximo con reflectividad al 10%18 m / 40 m
    • 1) Sensor.
    • 2) Sistema de control.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba