Sistemas de control de calidad
Pinspector 3D

Inspección de pines y de inserción a presión: control de la presencia y posición de los pines

Ventajas para el cliente

  • Inspección de una gran variedad de placas de circuito impreso y conectores con un solo sistema
  • Control rápido y preciso de la posición x, y, z de los pines
  • Interfaz intuitiva de “arrastrar y soltar” con numerosos ajustes de medición
  • Costes de mantenimiento bajos gracias a la medición sin contacto
  • Capacidad de rastreo del historial (gran variedad de opciones de registro y de informe)

Visión general

Inspección de pines y de inserción a presión: control de la presencia y posición de los pines

El Pinspector 3D es un sistema de control de calidad para una inspección altamente precisa y sin contacto de conectores y pines en los lados de conexión de las tarjetas circuitos después del proceso de inserción a presión. El sistema combina tecnologías de exploración inteligentes y las cámaras de transmisión en continuo Ranger3 de SICK para generar imágenes 3D. Con estos datos de imagen y un software desarrollado específicamente para este fin, el sistema clasifica los pines con parámetros erróneos y evita así instalaciones incorrectas, puntos de soldadura fríos o terminales doblados. De este modo, el sistema contribuye a reducir al mínimo los desechos y a ahorrar costes de producción. Los resultados de medición pueden procesarse, enviarse y almacenarse en la base de datos integrada, según lo desee el cliente.

Lo más destacado
  • Solución válida para inspeccionar tanto tarjetas de circuitos como conectores
  • Diseño robusto, idóneo para aplicaciones industriales
  • Cámaras de alta precisión Ranger de SICK para el procesamiento de imágenes 3D
  • Cuatro versiones: valor alto, inspección rápida y cámara doble para evitar la oclusión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Sectores

    Industria automovilística y de suministro de piezas

    Instalaciones electrónicas y solares

    Temperatura ambiente durante el funcionamiento0 °C ... +50 °C
    Tensión de alimentación24 V DC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas