Visión general
Solución de identificación para la exploración y agregación de códigos de serialización
El sistema “track and trace” MCRS (Multi Code Reading System) sirve para la exploración y agregación de un gran número de códigos de serialización. Este sistema registra hasta 500 envases individuales al mismo tiempo y transmite los códigos para su verificación a la nube de una empresa asociada en función de la aplicación. Los resultados de exploración se visualizan en una pantalla táctil. Una pistola lectora de códigos para añadir manualmente códigos individuales, así como el SICK Remote Service para el mantenimiento remoto, contribuyen a mantener una alta disponibilidad del sistema.
Lo más destacado
- Dos modos de servicio: identificación y agregación
- Conector para la nube integrado como solución "plug & play"
- SICK Remote Service con servicio de soporte desde 8 h 5 días a la semana (8/5) hasta permanente (24/7)
- Pistola móvil lectora de códigos integrada
- Pantalla táctil con interfaz de usuario intuitiva