Sistemas de control de calidad
Label Checker

Inspección de etiquetas compleja con reconocimiento óptico de caracteres de alto rendimiento

Ventajas para el cliente

  • Sistema compacto “todo en uno”
  • Multifuncional mediante la combinación de diferentes controles de etiquetas
  • Alta fiabilidad gracias a los robustos algoritmos basados en Deep-Learning
  • Inspección mejorada en superficies irregulares gracias a la corrección en tiempo real de los errores de las imágenes (rectificación)
  • Fácil instalación y parametrización a través de una interfaz de usuario basada en web
  • Debido al diseño óptico flexible y la potente iluminación, es apropiado para casi todas las aplicaciones
  • Gracias a la robusta carcasa, es ideal para condiciones del entorno extremas
  • Permite cambiar entre diferentes programas y tareas

Visión general

Inspección de etiquetas compleja con reconocimiento óptico de caracteres de alto rendimiento

Label Checker es un sistema de control de calidad multifuncional, fácil de ajustar y compacto con el punto fuerte en el reconocimiento óptico de caracteres que fue desarrollado para diversos controles de etiquetas. El sistema permite una productividad superior, ya que realiza varios controles simultáneos y proporciona resultados de una alta calidad. Gracias a las herramientas avanzadas, no solo pueden comprobarse textos impresos, códigos de barras y códigos 2D, sino también la posición correcta de las etiquetas, la presencia de pictogramas y la calidad de impresión. Además, Label Checker ofrece filtro de imágenes, así como otras funciones como la segmentación de los caracteres solapados o la calibración de imágenes para asegurar un funcionamiento fiable en aplicaciones muy exigentes.

Lo más destacado
  • Reconocimiento óptico de caracteres, códigos 1D y 2D: lectura, reconocimiento, validación, verificación
  • Controles adicionales: comparación de muestras, medición de distancias de los bordes, contador de píxeles, control de blobs, reconocimiento de formas, verificación de la calidad de impresión
  • Aprendizaje sin esfuerzo de tipos de letra definidos por el usuario
  • Equipamiento flexible con objetivos con montura C y e iluminación integrada
  • Interfaz de usuario basada en web

 

Con SICK se logra el éxito en la Visión Artificial
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Con SICK se logra el éxito en la Visión Artificial
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Con SICK se logra el éxito en la Visión Artificial

Procesamiento de imágenes 2D y 3D individual y fácilmente configurable; gracias a la SICK AppSpace

Obtenga más información

Ventajas

Funciones de sistema destacadas

El Label Checker, el sistema multifuncional de control de calidad, cubre una gran variedad de tareas de control simultáneamente y garantiza que los procesos de etiquetado se desarrollen sin problemas y de forma eficiente en todo momento.

El procesamiento de imágenes del Label Checker permite la inspección de superficies irregulares.

Real-time correction of image errors (rectification)

La función del sistema se encarga de la correcta composición geométrica de las imágenes capturadas por la cámara incluso en superficies irregulares. Las deformaciones de la perspectiva y los errores de representación, causados p. ej. por la distorsión de barril del objetivo, son corregidas; lo cual beneficia notablemente el proceso de inspección de etiquetas.

Extensa verificación de etiquetas

Potente reconocimiento óptico y verificación de caracteres para la lectura y comprobación de los datos de producción, de los números de lote, etc. Unos algoritmos innovadores convierten el texto impreso en información digital para verificar que es correcto.
El Label Checker localiza, lee y valida códigos de barras y códigos 2D dentro de un área previamente definida. El sistema verifica la secuencia numérica correcta y comprueba tanto la calidad como la posición de los códigos.
Las posiciones irregulares de las etiquetas no suponen ningún problema. La función de reconocimiento de la forma busca formas de referencia para localizar la etiqueta en cualquier posición. Además, el Label Checker ofrece una función de lectura con un área de lectura de 360 grados.

La eficiente verificación de etiquetas con las funciones más modernas garantiza una gran calidad de proceso.

Diseño modular y robusto

Su solución individual: Puede elegir entre varias variantes del sistema que ofrecen diferentes opciones en cuanto a resolución y rendimiento del proceso. Dependiendo de sus necesidades, dispone de numerosos objetivos y fuentes de iluminación diferentes.

Excepcional flexibilidad

Las variantes del sistema con cámara modular cuentan con un LED de alto rendimiento reemplazable, un objetivo de montura C (opcionalmente con filtro) y una cubierta protectora del objetivo.
Gracias a su robusta carcasa, el Label Checker puede emplearse durante largos periodos de tiempo en entornos exigentes en los que pueden existir, por ejemplo, vibraciones molestas, polvo, humedad elevada y altas temperaturas.

Gracias a su diseño modular y robusto, así como a una gran selección de funciones de control, el Label Checker puede emplearse en un gran número de aplicaciones.

Sistema sencillo y compacto

El Label Checker es una solución excelente para las tareas complejas de verificación de etiquetas y, al mismo tiempo, es muy fácil de manejar. La sencilla función de aprendizaje de las fuentes garantiza la máxima fiabilidad de lectura. Una interfaz web proporciona un acceso fácil al sistema y un control sencillo.

Puesta en servicio y manejo sencillos

Fácil puesta en servicio desde cualquier sistema a través de un navegador web. No se requiere ningún software adicional.
El Label Checker puede guardar en una tarjeta de memoria MicroSD una cantidad de tareas casi ilimitada, evitando la necesidad de programar desde cero. Un cambio sencillo entre las tareas evita los tiempos de parada de las instalaciones.
Puede elegir entre numerosas fuentes de texto. También puede crear y completar sus propios conjuntos de fuentes. El sistema puede leer incluso fuentes y símbolos exóticos sin problema.

La sencilla puesta en servicio y el fácil manejo del Label Checker permiten integrarlo fácilmente en los procesos de producción individuales.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Sectores

    Alimentación y bebidas

    Industria automovilística y de suministro de piezas

    Embalaje

    Fabricación de productos sanitarios

    Bienes de consumo

    Instalaciones electrónicas y solares

    Comercio y centros de distribución

    Tipos de códigos 2D

    Data-Matrix ECC200

    Código QR

    Código Micro QR

    PDF417

    Aztec

    Temperatura ambiente durante el funcionamiento0 °C ... +50 °C
    Consumo de energía± 20 %
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas