Sistemas de control de calidad
Inline Code Matcher

El producto correcto en el embalaje correcto

Ventajas para el cliente

  • Asignación de lote fiable para una mayor seguridad de los alimentos: el producto correcto en el embalaje correcto
  • Bajo coste total gracias a la instalación y manejo sencillos
  • Reequipamiento sencillo de instalaciones existentes mediante soluciones autónomas
  • Alta flexibilidad y tiempos de preparación cortos gracias a los cambios de producto durante el proceso
  • Máxima disponibilidad de la instalación mediante una lectura de códigos fiable
  • Parámetros esenciales de calidad a la vista para un mejor control de los procesos

Visión general

El producto correcto en el embalaje correcto

El sistema de control de calidad Inline Code Matcher garantiza mediante la lectura de un código en el embalaje que se usa el embalaje correcto para el producto correcto. Como solución autónoma fácil de integrar, este sistema es especialmente apto para el reequipamiento de instalaciones existentes. La estructura modular con varios lectores de códigos Lector6xx abre un amplio campo de aplicaciones, incluso en instalaciones multilínea. Posibilidad de realizar adaptaciones personalizadas a petición del cliente.

Lo más destacado
  • Comparación de códigos (1D/2D) durante el mismo proceso de producción
  • Manejo intuitivo vía interfaz HMI con pantalla táctil
  • Solución autónoma fácil de integrar
  • Pantalla de estadísticas y visualización de los últimos cuadros de error
  • Compatible con instalaciones multilínea
  • Cambio de lote intuitivo “on the fly” o con lector manual

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Temperatura ambiente durante el funcionamiento0 °C ... +50 °C
    Tensión de alimentación24 V
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas