Sistemas de control de calidad
Foreign Object Detection System
Detección de cuerpos extraños para superficies sencillas y difíciles
Ventajas para el cliente
Detecta cuerpos extraños de mínimo tamaño y de cualquier forma, como tornillos o tuercas, o incluso herramientas.
Comprobación fiable y precisa incluso en superficies exigentes con distintos colores, estructuras y texturas. Indicado para superficies brillantes, oscuras, lisas, mates, acanaladas, de chapa estampada y de otros tipos
No requiere ningún tipo de iluminación adicional
Visualización de resultados
Permite la integración de tareas de detección adicionales, tales como el reconocimiento de tornillos.
Detección de cuerpos extraños para superficies sencillas y difíciles
El sistema de control de calidad Foreign Object Detection System detecta los cuerpos extraños sobre superficies sencillas pero también en superficies exigentes, como las de las baterías de alto voltaje. El sistema escalable permite la comprobación de numerosas superficies independientemente de su estructura, textura y color. Las cámaras de visión 3D y el procedimiento de triangulación láser permiten una inspección de calidad de alto rendimiento constante. Se representan superficies tridimensionales y se detectan así incluso los cuerpos extraños más diminutos y con las formas más diversas. También es posible integrar en el sistema los requisitos específicos de los clientes, por ejemplo la detección de tornillos que faltan o que están mal colocados.
Lo más destacado
Sistema de comprobación óptica para la detección de cuerpos extraños basado en el procedimiento de triangulación láser
Estructura escalable del sistema con las cámaras de visión 3D Ranger de Sick para las imágenes en 3D
Entorno SICK AppSpace para aplicaciones específicas
Gestión de preparaciones
Pantalla para la visualización de datos
Ventajas
Captura de objetos en tres dimensiones para los requisitos de detección exigentes
El sistema funciona según el principio de triangulación láser que, basándose en imágenes en 3D del objeto de prueba, permite una detección precisa de elementos extraños. Ofrece una comprobación fiable de superficies tanto sencillas como exigentes y es sensible frente a variaciones en la textura y en el color. La duración habitual de la inspección es de unos 25 segundos*.
*(Longitud BEV 2200 mm × anchura 1700 mm)
El trabajo de detección del Foreign Object Detection System pueden ampliarse opcionalmente con la función de detección de tornillos y la detección de franjas de sellado o de hermetizado. Ambas funciones contribuyen a reducir la tasa de falsos errores y se integran sin necesidad de hardware adicional.
Opcionalmente pueden detectarse también tornillos que faltan o que están mal colocados sin que sea necesario instalar un hardware adicional.
Los cordones de adhesivo y de sellado colocados irregularmente y que pueden producir falsas alarmas, así como los cuerpos extraños situados sobre estos, se detectan con fiabilidad.
Detección de elementos extraños en el rango de milímetros
El sistema comprueba superficies con distintos colores, estructuras y texturas. Por eso es indicado para superficies brillantes, oscuras, lisas, mates, acanaladas, de chapa estampada y de otros tipos.
Gracias a la detección de pliegues en superficies estampadas o plastificadas se evitan falsos errores. Se evitan imprecisiones por posiciones torcidas o estructuras irregulares del objeto de prueba gracias a la función de transformación de niveles.
Se detectan incluso los elementos extraños muy pequeños de distinto tamaño, forma y color como tornillos, tuercas o herramientas con seguridad. Tamaño típico de detección: 4 mm x 4 mm x 2 mm (L x An x Al).
La captura tridimensional de objetos permite una comprobación fiable de superficies tanto sencillas como complejas y así también la detección precisa de elementos extraños de todo tipo.
Óptimo rendimiento del sistema
El sistema proporciona resultados de prueba seguros gracias a la adaptación flexible de la óptica en función de las necesidades, p. ej. con el uso de distintos colores láser y longitudes focales. Para un cambio rápido y sencillo de objetos de prueba pueden guardarse criterios de prueba y regiones de prueba personalizadas y accederse a ellos en función de las necesidades de la producción. Para este fin resulta irrelevante si los objetos de prueba se transportan con sistemas de transporte sin conductor o con otros sistemas de transporte habituales.
Componentes del sistema de alto rendimiento y adaptados a cada aplicación
El cabezal del sistema conste de una cámara de visión 3D Ranger3 de SICK, además de un láser. El ajuste individual de los campos visuales, así como el precalibrado de fábrica, la alineación completa y la puesta en servicio corren a cargo de SICK, lo que permite una elevada seguridad en la planificación.
Las regiones de prueba de ajuste individual permiten una inspección controlada, en especial en objetos de prueba con superficies grandes y complejas. El panel de mando permite una rápida identificación de los elementos extraños gracias a la visualización de las distintas regiones de prueba.
Con el cabezal escalable del sistema pueden testearse objetos de prueba de los más diversos tamaños. Al mismo tiempo, los sombreados sobre superficies complejas se minimizan con fiabilidad.
La SICK Sensor Integration Machine integrada registra, evalúa y almacena los datos de cámaras y sensores. Esto puede utilizarse para el control de calidad y el análisis de procesos de integración vertical en la industria 4.0.
Los potentes componentes del sistema se alinean individualmente para cada aplicación y proporcionan así un perfecto rendimiento y unos resultados seguros.