Sistemas de control de calidad

Sin cabida para la mediocridad: aseguramiento permanente de la calidad de los productos
El control de calidad automatizado cobra una importancia cada vez mayor. Sea el registro de dimensiones geométricas, la inspección de superficies o el control de integridad: los sistemas de control de calidad de SICK satisfacen todas las exigencias a la fiabilidad y la seguridad de procesos en la fabricación industrial. Su uso garantiza una mejor capacidad de planificación del proceso de producción, un mayor rendimiento y una calidad de producto reproducible. Cada sistema combina sensores y software en una solución completa fiable.
Filtrar por:
8 resultados:
Inspección de pines control de la presencia y posición de los terminales
- Control de la presencia y posición de los pines
- Controles adicionales: comparación de patrones, medición de distancias de los bordes, contador de píxeles, control de blobs, reconocimiento de formas, lectura y verificación de códigos 1D y 2D
- Aprendizaje sin esfuerzo del patrón de terminales de los conectores de enchufe
- Interfaz de usuario basada en web
- Estadísticas de inspección
Control de calidad multifunción para aplicaciones industriales
- Plataforma de software con funciones básicas combinables y módulos ampliables
- Gestión de preparaciones
- Hardware modular y escalable
- Salidas digitales para alarmas definidas por el usuario
- Indicación de los datos registrados por el sensor y estadísticas de sensores a través de pantalla táctil
Solución de identificación para la exploración y agregación de códigos de serialización
- Dos modos de servicio: identificación y agregación
- Conector para la nube integrado como solución plug & play
- SICK Remote Service con servicio de soporte desde 8 h 5 días a la semana (8/5) hasta permanente (24/7)
- Pistola móvil lectora de códigos integrada
- Pantalla táctil con interfaz de usuario intuitiva
Inspección de pines y de inserción a presión control de la presencia y posición de los pines
- Solución válida para inspeccionar tanto tarjetas de circuitos como conectores
- Diseño robusto, idóneo para aplicaciones industriales
- Cámaras de alta precisión Ranger de SICK para el procesamiento de imágenes 3D
- Cuatro versiones: valor alto, inspección rápida y cámara doble para evitar la oclusión
Inspección de etiquetas compleja con reconocimiento óptico de caracteres de alto rendimiento
- Reconocimiento óptico de caracteres, códigos 1D y 2D: lectura, reconocimiento, validación, verificación
- Controles adicionales: comparación de muestras, medición de distancias de los bordes, contador de píxeles, control de blobs, reconocimiento de formas, verificación de la calidad de impresión
- Aprendizaje sin esfuerzo de tipos de letra definidos por el usuario
- Equipamiento flexible con objetivos con montura C y e iluminación integrada
- Interfaz de usuario basada en web
Detección de cuerpos extraños para superficies sencillas y difíciles
- Sistema de comprobación óptica para la detección de cuerpos extraños basado en el procedimiento de triangulación láser
- Estructura escalable del sistema con las cámaras de visión 3D Ranger de Sick para las imágenes en 3D
- Entorno SICK AppSpace para aplicaciones específicas
- Gestión de preparaciones
- Pantalla para la visualización de datos
Detección fiable con ciclos múltiples y tipología variada de productos
- Lectura de códigos para registrar los datos de producción durante el funcionamiento
- Exportación de datos mediante conexión FTP configurable
- Manejo intuitivo vía interfaz HMI con pantalla táctil
- Solución autónoma fácil de integrar
- Visualización de imágenes en tiempo real y de estadísticas de lectura
El producto correcto en el embalaje correcto
- Comparación de códigos (1D/2D) durante el mismo proceso de producción
- Manejo intuitivo vía interfaz HMI con pantalla táctil
- Solución autónoma fácil de integrar
- Pantalla de estadísticas y visualización de los últimos cuadros de error
- Compatible con instalaciones multilínea
- Cambio de lote intuitivo “on the fly” o con lector manual