Contacto
Comentarios

Sistemas de asistencia al conductor

Advertencia sistemática de colisión

La conducción segura y precisa de vehículos industriales plantea grandes exigencias al conductor. Los sistemas de asistencia al conductor y de advertencia de colisión de SICK le ayudan en situaciones críticas. Se detecta de forma temprana si un vehículo se aproxima demasiado a otros vehículos, a la infraestructura o a personas. A su vez, los sistemas de asistencia al conductor también ayudan a realizar de manera óptima y eficiente tareas pesadas y monótonas.

Filtrar por:

10 resultados:

Resultado 1 - 10 de 10

Vista: Galería Lista
Gama de productos Visionary-B
Visión estereoscópica Instantánea 3D para un uso eficaz en exteriores
  • Valores de distancia: 250 × 496 píxeles e imagen 2D: 544 × 828 píxeles
  • Rango de temperatura más amplio, de −40 °C a +75 °C
  • Carcasa robusta: IP69K en el cabezal sensor
  • Solución 2 en 1: Ocho imágenes 3D y 2D por segundo
  • Procesamiento de imágenes inteligente: Clasificación y determinación de la posición de los objetos
  • Posibilidad de registrar la actividad de las últimas horas
Gama de productos RAS Prime
Asistencia al conductor para un trasbordo de contenedores sin colisión
  • Control de toda la zona trasera del vehículo para advertir de posibles colisiones
  • Sistema de advertencia de 2 niveles para advertir al conductor de posibles colisiones y provocar una acción en un segundo paso
  • Los obstáculos se muestran en una pantalla táctil
  • Las distancias de seguridad se pueden ajustar
  • Supresión de falsas alarmas para una alta aceptación por parte del conductor
  • Autodiagnóstico para facilitar la resolución de problemas y el mantenimiento
Gama de productos Visionary-B
Instantáneas 3D, es decir, visión estereoscópica para el uso eficaz en exteriores
  • Valores de distancia: 250 × 496 píxeles e imagen 2D: 544 × 828 píxeles
  • Rango de temperatura más amplio, de −40 °C a +75 °C
  • Carcasa robusta: IP69K en el cabezal sensor
  • Solución 2 en 1: Ocho imágenes 3D y 2D por segundo
  • Procesamiento de imágenes inteligente: Clasificación y determinación de la posición de los objetos
  • Posibilidad de registrar la actividad de las últimas horas
Gama de productos APS
Remolcado sin colisión a la pista de estacionamiento
  • Advertencia acústica y visual
  • Detección integrada del tipo de vehículo y visualización fiel a la realidad
  • Estrategia de advertencia específica de la aplicación basada en el movimiento del vehículo
  • Distancias de seguridad ajustables
  • Función de autodiagnóstico
  • Asistente de instalación integrado
Gama de productos MINESIC100 TCW
Asistencia eficaz al conductor para vehículos mineros en explotaciones subterráneas
  • Advertencia de accidentes frontales y traseros
  • Advertencia al recortar y sobrepasar trazados en curva
  • Asistencia activa al conductor en las maniobras en zonas estrechas: se representa la pared del túnel
  • Respuesta visual (pantalla táctil) y alarma acústica
  • Interfaz abierta al sistema de gestión de flota a través del protocolo de eventos
  • Plena funcionalidad en toda la gama de velocidades (0...vmax)
Gama de productos MINESIC100 TPS
Advertencia de colisión y asistencia al conductor para volquetes
  • Advertencia de colisión frontal, asistencia de marcha atrás y de mantenimiento del carril
  • Aviso acústico y visual
  • Las distancias de seguridad y los campos de advertencia se pueden ajustar
  • Registro de eventos y supervisión del estado del sistema
  • Autodiagnóstico para facilitar la resolución de problemas y el mantenimiento
Gama de productos MINESIC100 WPS
Advertencia de accidentes y asistente de marcha atrás para cargadoras sobre ruedas y bulldozer
  • Advertencia de marcha atrás
  • Respuesta visual (pantalla táctil) y alarma acústica
  • Interfaz abierta al sistema de gestión de flota a través del protocolo de eventos
  • Plena funcionalidad en toda la gama de velocidades (0 ... vmax)
  • Asistencia activa al conductor en el entorno próximo
  • Representación visual de objetos críticos detrás del vehículo (muros, vehículos, personas) en tiempo real
Gama de productos MINESIC100 EPS
Advertencia de colisión y asistencia de carga para excavadoras
  • Advertencia de colisión con otros vehículos y con el frente de explotación
  • Asistente de posicionamiento y de carga para conductores de excavadores y volquetes
  • Visualización del contorno del vehículo y del frente en una pantalla táctil
  • Las distancias de seguridad y los campos de advertencia se pueden ajustar
  • Registro de eventos y supervisión del estado del sistema
Gama de productos WGS
Asistencia al conductor para la detección y medición de un cordón
  • Cálculo de la trayectoria del cordón e indicación de su posición absoluta para el control lateral automático
  • Indicación del volumen del cordón para la regulación automática de la velocidad
  • Modelo de vehículo integrado para calcular su movimiento correcto
  • Función de autodiagnóstico integrada
Gama de productos BAS
Advertencia de colisión activa para aplicaciones de carretillas elevadoras con operador
  • Solución a la medida de la aplicación gracias a la posibilidad de ajustar las zonas de advertencia
  • Bajo consumo eléctrico que reduce el consumo de potencia de la batería del vehículo
  • Luz de señalización de 85 dB con dos señales de advertencia acústicas y tres ópticas
  • Las alarmas se activan cuando el vehículo circula marcha atrás
  • Kits disponibles para vehículos con diferentes voltajes y sistemas eléctricos

Resultado 1 - 10 de 10

Arriba